UCC27714EVM-551

UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

UCC27714EVM-551

立即订购

概述

该 600W EVM 旨在演示如何在相移全桥转换器中使用 UCC28950 控制 IC、UCC27524A 和 UCC27714 栅极驱动器,从而在 50% 至 100% 负载下实现 ZVS。

特性
  • 在 50% 到 100% 负载下实现 ZVS
  • 适合 80 多种应用的高效设计示例
  • 突发模式/DCM 功能可降低空载功率耗散,满足绿色模式要求
交流/直流控制器
UCC28950 具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器 UCC28951 具有 SR 控制功能的绿色环保相移全桥控制器,适用于宽输入电压范围

 

低侧驱动器
UCC27524A 具有 5V UVLO、使能功能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器

 

半桥驱动器
UCC27714 4-A、600V 半桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
停产工具

此工具 已停产,不再销售。

立即订购并开发

评估板

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC27714EVM-551 UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC27714EVM-551 for Evaluating the UCC28951-Q1 2016-10-6
* EVM 用户指南 Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) 2015-9-14
证书 UCC27714EVM-551 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频