主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27524A

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
UCC27624 正在供货 具有 4V UVLO 和低传播延迟的 30V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器 More recent product, Pin-to-Pin, and wider voltage range

产品详情

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 业界通用引脚排列
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值拉电流和灌电流
  • 针对每个输出提供独立的使能功能
  • TTL 和 CMOS 兼容型逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
  • 能够在输入端处理负电压 (–5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚辅助电源电压限制
  • 4.5V 至 18V 单电源电压范围
  • 在 VDD 欠压锁定 (UVLO) 状态下,输出保持低电平(确保上电和断电期间无干扰运行)
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
  • 2 个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
  • 两个输出并联,以获得更大的驱动电流
  • 当输入悬空时,输出保持低电平
  • SOIC-8 和 HVSSOP-8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
  • 业界通用引脚排列
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值拉电流和灌电流
  • 针对每个输出提供独立的使能功能
  • TTL 和 CMOS 兼容型逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
  • 能够在输入端处理负电压 (–5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚辅助电源电压限制
  • 4.5V 至 18V 单电源电压范围
  • 在 VDD 欠压锁定 (UVLO) 状态下,输出保持低电平(确保上电和断电期间无干扰运行)
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
  • 2 个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
  • 两个输出并联,以获得更大的驱动电流
  • 当输入悬空时,输出保持低电平
  • SOIC-8 和 HVSSOP-8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C

UCC27524A 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC27524A 是 UCC2752x 系列的一个变化器件。为了增加稳定耐用性,UCC27524A 在输入引脚上增加了直接处理 -5V 电压的能力。UCC27524A 是一款双通道同相驱动器。使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524A 能够将高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲传送到容性负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的超小传播延迟。除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格时序要求的应用。这还使得两个通道可以并联,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记好的抗噪声性能。

UCC27524A 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC27524A 是 UCC2752x 系列的一个变化器件。为了增加稳定耐用性,UCC27524A 在输入引脚上增加了直接处理 -5V 电压的能力。UCC27524A 是一款双通道同相驱动器。使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524A 能够将高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲传送到容性负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的超小传播延迟。除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格时序要求的应用。这还使得两个通道可以并联,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记好的抗噪声性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27444 正在供货 20V VDD、4A/4A 双通道低侧栅极驱动器,支持 -5V 输入,并具有使能功能 Similar pin-to-pin device with 4A/4A drive current and similar electrical characteristics
UCC27624V 正在供货 具有 8V UVLO 和低传播延迟的 30V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器 More recent pin-to-pin device with higher supply voltage range, 8V UVLO and similar electrical characteristics

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27524A 具有负输入电压能力的双通道 5A 高速低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-12-17
应用手册 为何使用栅极驱动变压器? PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-5
应用手册 用于核磁共振成像应用的静态磁体电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 紧凑、强大且稳健的低侧栅极驱动器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-9-23
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用手册 Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019-5-7
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019-1-18
应用简报 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018-11-26
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018-10-29
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018-3-16
技术文章 Know your gate driver PDF | HTML 2017-3-23
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016-11-16
技术文章 The secret life of MOSFET/IGBT gate drivers PDF | HTML 2015-9-14
白皮书 Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 2015-2-24
更多文献资料 Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013-10-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 具有使能端的双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,提供了用于快速、轻松启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。评估模块由 4V 至 15V 外部单电源供电,配有一整套测试点和跳线。所有器件均采用单独的输入和输出线路,且共享一个公共接地。评估模块具备使能 (ENBL) 功能,旨在更好地控制驱动器应用的运行,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

该 600W EVM 旨在演示如何在相移全桥转换器中使用 UCC28950 控制 IC、UCC27524A 和 UCC27714 栅极驱动器,从而在 50% 至 100% 负载下实现 ZVS。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC27524 PSpice Transient Model

SLUM243.ZIP (28 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27524 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM257.TSC (89 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27524 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM256.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27524 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM510.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB22 — UCC2752X Schematic Review Template

支持的产品和硬件
计算工具

SLURB23 — UCC27524A Schematic Review Template

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010216 — 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计

此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池包。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。五对低侧 N 沟道 MOSFET 架构具有强大的开关能力,使该设计能够承受更大的充放电电流。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和待机时间。这些特性使得此参考设计适用于电信和服务器、住宅储能系统 (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01367 — Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM 核心功耗设计

TIDA-01367 参考设计采用 TPS53679 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 Cavium ThunderX2® ARM 处理器供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 240A、0.8V 内核轨和 20A、0.85V 辅助轨。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。此参考设计允许对电源进行配置、输出电压调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。

TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于系统编程、监控、验证和特征评定。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计

TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。

控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 60-ATDC、 1.0V 内核轨和 30-ATDC、1.2V 辅助轨。使用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可以轻松设置输出电压,遥测关键设计参数和进行补偿调整。

在验证过程中,NXP 参考板上的输出电容降低 50% 以上。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-1001 — 使用 C2000™ MCU 的两相交错式 LLC 谐振转换器参考设计

谐振转换器是常用的直流/直流转换器,通常用于服务器、电信、汽车、工业和其他电源应用。这些转换器性能(效率、功率密度等)卓越,助力不断提高各种行业标准要求和功率密度目标,是中高端电源应用的理想之选。

此参考设计实现了 500W 的数控式两相交错 LLC 谐振转换器。该系统由单个 C2000™ 微控制器 (MCU) TMS320F280025C 控制,还可在所有工作模式下生成适合所有电源电子开关器件的 PWM 波形。该设计通过利用创新的电流共享技术,可准确地实现相间均流。

注意:  ControlSUITE 中提供使用 F2837x 器件的此设计的较旧版本。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频