UCC27735Q1EVM

UCC27735Q1EVM

立即订购

概述

UCC27735-Q1 评估模块 (EVM) 开发用于评估 UCC27735-Q1 驱动器性能并将其与数据表参数进行比较,或者从外部连接到功率器件以提供灵活的拉电流和灌电流栅极电阻。UCC27735Q1EVM 评估板使用表面贴装测试点,允许连接到 LI、HI、VDD 和 HB 输入。可通过各种其他测试点来探测 UCC27735-Q1。输入偏置经过专门配置,使得 VHB-VHS 高侧偏置可以来自 VCC,或者可以添加外部额外偏置以直接提供 VHBVHS。高侧和低侧驱动器输出回路分别在 HS 和 GND 上分开,以便评估 UCC27735-Q1 HS 负电压能力。

特性
  • 适用于评估 UCC27735-Q1 栅极驱动器低电压特性的 EVM
  • 10V 至 21V VCC 电源电压范围
  • TTL 兼容输入
  • PCB 布局针对偏置电源旁路电容、栅极驱动电阻选型进行了优化
  • 用于栅极驱动网络评估的容性负载、外部栅极驱动电阻和二极管
  • 可快速验证大多数数据表参数
  • 测试点可用于探测 UCC27735-Q1 的所有关键引脚
半桥驱动器
UCC27734 — 具有 9V UVLO、高 dV/dt 耐受和互锁功能的 700V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器 UCC27734-Q1 — 具有 9V UVLO、高 dV/dt 耐受和互锁功能的汽车级 700V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器 UCC27735 — 具有 9V UVLO、高 dV/dt 耐受互锁和使能功能的 700V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器 UCC27735-Q1 — 具有 9V UVLO、dV/dt 耐受、互锁和使能功能的汽车级 700V 3.5A/4A 半桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27735Q1EVM — UCC27735-Q1 700V、4A/4A 半桥驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC27735Q1EVM — UCC27735-Q1 700V、4A/4A 半桥驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 使用 UCC27735Q1 EVM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-4
证书 UCC27735Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频