UCC28019AEVM

UCC28019AEVM 评估模块

UCC28019AEVM

立即订购

概述

UCC28019A 评估模块 (EVM) 是一款 350W 脱机功率因数校正 (PFC) 升压转换器,它在负载电流为 0.9A 时提供 390V 的稳压输出。该 PFC 转换器能够适应 85 VAC 至 265 VAC 的输入电压范围,并在 65kHz 的固定频率下采用平均电流模式控制。UCC28019A 具有各种保护功能,旨在确保系统安全运行。UCC28019AEVM 突显了使用 UCC28019A 连续电流模式 PFC 控制器的优点。该控制器在 65kHz 的固定频率下采用平均电流模式控制。简单的外部电流和电压环路补偿以及高级保护功能使该控制器成为服务器和台式机电源、通信整流器和家用电子产品的理想选择。本用户指南提供了单面印刷电路板应用的原理图、组件列表、装配图以及评估典型 PFC 应用中的 UCC28019A 所需的测试设置。

应用:UCC28019A 适用于要求高效和高级故障保护功能的高功率脱机系统,其中包括:

  • 服务器和台式机电源
  • 通信整流器
  • 家用电子产品

特性
  • 350W、390V 输出
  • 通用脱机输入电压范围
  • 平均电流模式 PWM 控制
  • 65kHz 固定振荡器频率
  • 逐周期峰值电流限制
  • VCC 欠电压锁定
  • 电压调节开环检测
  • 输出欠压保护
  • 输出过压保护
  • AC 输入掉电保护
  • 增强动态响应
  • 软启动
AC/DC controllers
UCC28019A 具有增强启动和瞬态响应功能的 65kHz CCM PFC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28019AEVM — UCC28019AEVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28019AEVM UCC28019AEVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLUC117 — UCC28019A Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC controllers
UCC28019A 具有增强启动和瞬态响应功能的 65kHz CCM PFC 控制器
硬件开发
评估板
UCC28019AEVM UCC28019AEVM 评估模块
下载选项

SLUC117 UCC28019A Design Calculator

close
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2012-10-11
产品
AC/DC controllers
UCC28019A 具有增强启动和瞬态响应功能的 65kHz CCM PFC 控制器
硬件开发
评估板
UCC28019AEVM UCC28019AEVM 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc117 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc117e/sluc117e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC117. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC28019AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 UCC28019A EVM 350-W PFC Converter User's Guide (Rev. A) 2009-5-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持