UCD3138064AEVM149

UCD3138064A 电源转换器控制卡评估模块

UCD3138064AEVM149

立即订购

概述

UCD3138064AEVM149 是一款评估模块 (EVM) 板,可充当 UCD3138ARGC 和 UCD3138064ARGC 数字电源应用的控制卡。UCD3138064AEVM149 可用作研究 UCD3138ARGC 和 UCD3138064ARGC 控制器器件的独立控制卡,也可用作 DPWM 控制板并与功率级板配合使用以实现完全调节的电源转换器。

特性
  • 40 引脚数字信号连接器(用于将数字信号连接到电源转换器)
  • JTAG 连接器
  • LED 指示灯
  • 通过 USB 转 GPIO 适配器建立 PMBus 连接器与 PC 计算机之间的连接
  • 提供多个测试点以简化器件评估(系统设计以及电路和固件调试)
交流/直流控制器
UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS715A 80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 TPS715A-NM 24V、80mA、低 Iq、低压降线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

UCD3138064AEVM149 — UCD3138064AEVM149 电源转换器控制卡评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCD3138064AEVM149 UCD3138064AEVM149 电源转换器控制卡评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCD3138064AEVM149 2015-10-28
证书 UCD3138064AEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持