UCD3138064A
- UCD3138 系列的 64kB 程序闪存衍生器件
- 2-32kB 程序闪存存储器组
- 支持从组 1 执行,同时对其它组进行编程
- 在不关闭电源的情况下,能够更新固件
- 与 UCD3138 (+1 SPI,+1 I2C) 相对的额外通信端口
- 与 UCD3138 (SLUSAP2B) 引脚到引脚兼容。
- 可对多达 3 个独立式反馈环路的数字控制
- 专用的基于 PID 的硬件
- 支持双极点/双零点配置
- 非线性控制
- 带和不带预偏置电压的软启动/停止
- 快速输入电压前馈硬件
- 同步整流死区优化外设,可与 UCD7138 同步整流驱动器搭配使用
- 高达 16MHz 误差数模 (A/D) 转换器 (EADC)
- 可配置低至 1mV/LSB 的分辨率
- 高达 8 倍过采样
- 基于硬件的取平均值操作(高达 8 倍)
- 带有 4 位抖动值的 14 位有效数模转换器 (DAC)
- 自适应触发定位
- 高达 8 个高分辨率数字脉宽已调制 (DPWM) 输出
- 脉宽分辨率为 250ps
- 4ns 频率和相位分辨率
- 输出间的可调相移
- 配对间的可调死区
- 逐周期占空比匹配
- 高达 2MHz 开关频率
- 可配置后缘/前缘/三角调制
- 可配置的反馈控制
- 电压、平均电流和峰值电流模式控制
- 恒定电流、恒定功率
- 可配置 FM,相移调制和脉宽调制 (PWM)
- 快速,自动和平滑模式开关
- 频率调制和 PWM
- 相移调制和 PWM
- 频率调制和相移调制
- 高效和轻负载管理
- 突发模式
- 理想的二极管仿真
- 同步镇流器软启动/关闭
- 低集成电路 (IC) 待机功率
- 初级侧电压感应
- 磁通和相位电流均衡
- 电流共享(平均 & 主/从)
- 特有丰富的故障保护选项
- 7 个模拟比较器/4 个数字比较器
- 逐周期电流限制
- 可编程消隐时间和故障计数
- 外部故障输入
- 多个 UCD3138064A 器件间的 DPWM 波形同步
- 14 通道,12 位,267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有集成的
- 可编程平均滤波器
- 双采样保持
- 内部温度传感器
- 完全可编程高性能 31.25MHz,32 位 ARM7TDMI-S 处理器
- 64kB 程序闪存(2-32kB 组)
- 具有纠错码 (ECC) 的 2kB 数据闪存
- 4kB 数据 RAM
- 8kB 引导 ROM
- 可通过 I2C 或通用异步收发器 (UART) 实现现场固件引导加载
- 通信外设
- 1 - I2C/PMBus,1 - I2C (只适用于主控模式)
- 2 - UART
- 1 - SPI
- UART 自动波特率调整
- 具有可选输入引脚的定时器捕捉
- 内置安全装置:欠压检测 (BOD) 和加电复位 (POR)
- 64 引脚四方扁平无引线 (QFN) 和 48 引脚 QFN 封装
- 运行温度:-40°C 至 125°C
- 调试接口
- Code Composer StudioTM(JTAG 接口)
- Fusion Digital PowerTM Designer GUI 支持
应用范围
- 电源和电信整流器
- 功率因数校正
- 独立的 DC-DC 模块
All trademarks are the property of their respective owners.
UCD3138064A 是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单芯片解决方案内提供高集成度和优异的性能。相对于德州仪器 (TI) 的 UCD3138 数字电源控制器 (),UCD3138064A 可提供 64kB 闪存程序存储器(UCD3138 可提供 32kB 闪存程序存储器),以及 SPI 和 I2C 端口等附加通信选件。2-32kB 组内的 64kB 程序闪存存储器的可用性使得设计人员能够在器件中执行固件的双镜像(例如,一个主镜像 + 一个备份镜像),以及从任一使用适当算法的组中执行的灵活性。它还为处理器创造了独一无二的机会来载入一个新程序并随后执行那个程序,而不会中断电源传送。该特性使得最终用户能够现场为电源添加新 特性, 同时消除了载入新程序所需的任何停机时间。
UCD3138064A 灵活的特性使得此器件适用于广泛的电源转换 应用。此外,器件内的多种外设已经过专门优化,用于提升 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用 性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。UCD3138064A 是完全可编程的解决方案,可以使用户对相关应用实现完全控制,并且能够在同类解决方案中脱颖而出。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供一流的开发工具来简化用户的开发工作,其中包括应用固件、Code Composer StudioTM 软件开发环境和德州仪器 (TI) 的整合电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。
UCD3138064A 控制器的核心是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 实现一个高速数字控制环路,此环路由专用误差模数转换器 (EADC)、基于 PID 的双极点/双零点数字补偿器以及脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位、267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 14 个通道、定时器、中断控制、PMBus、I2C 以及 UART 通信端口。此器件基于一个32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器,该微控制器可执行实时监控、配置外设以及管理通信。ARM 微控制器从可编程闪存存储器以及片载 RAM 和 ROM 里执行它的程序。
除了 DPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、自动模式切换、输入电压前馈、铜走线电流感测、理想二极管仿真、恒定电流/恒定功率控制、同步整流软开启和关闭、峰值电流模式控制、磁通均衡、二次侧输入电压感测、高分辨率电流均流、带预偏置电压的硬件可配置软启动 等。已经针对电压模式和峰值电流模式受控相移全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥进行了拓扑支持优化。
UCD3138064A 是 UCD3138064 数字电源控制器的功能变型,相比 UCD3138064 具有显著改进。有关 UCD3138064A 中的功能改进的完整说明,请参见。主要改进如下:
提高了通用 ADC 在极低温度 (-40℃) 环境下的精度和性能。
UART 外设新增了基于硬件的自动波特率调整功能。
新增了同步整流死区优化硬件外设。优势包括: 提高了效率 减小了同步整流电压应力缩短了开发周期
添加了占空比读取功能,以便改善器件在峰值电流模式下的使用。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 评估模块
UCD3138ALLCEVM150 评估模块 (EVM) 板可用作 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,并由控制卡 UCD3138ACCEVM149 进行数字控制。该 EVM 可用于在 LLC 谐振半桥直流/直流转换应用中使用 UCD3138A 评估数字电源控制。该 EVM 可接受 350Vdc 至 400Vdc 的直流线路输入、标称输出电压 12Vdc 和 340W 的满载输出功率,从次级侧同步整流器运行中可获得 94%以上的峰值效率。该 EVM 具有各种保护功能,例如输入线路欠压、输出过压和过流限制、软启动以及降低轻负载功率损耗。EVM 可用作上传用户固件和适应特定需求的平台。此 EVM (...)
UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块
德州仪器 (TI) UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 (EVM) 是基于 UCD3138RHA 可编程数字电源控制器的数字控制硬开关全桥转换器。EVM 是独立的对称硬开关全桥 (HSFB) 直流/直流电源转换器,专为 48V 输入电压系统而设计。UCD3138HSFBEVM-029 接受 36Vdc 至 72Vdc 的直流输入,并输出标称 12Vdc,其中满载输出功率为 360W(或最大输出电流为 30A)。保护功能包括过压、欠压、过流和过热保护。特性包括输入电压前馈、预偏置启动和 PMBus 通信。UCD3138HSFBEVM-029 还附带一个 USB-TO-GPIO (...)
UCD3138OL40EVM-032 — UCD3138 40 引脚开环数字电源控制器评估模块
UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 64 引脚开环数字电源控制器评估模块
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块
UCD3138064AEVM149 — UCD3138064A 电源转换器控制卡评估模块
UCD3138064AEVM149 是一款评估模块 (EVM) 板,可充当 UCD3138ARGC 和 UCD3138064ARGC 数字电源应用的控制卡。UCD3138064AEVM149 可用作研究 UCD3138ARGC 和 UCD3138064ARGC 控制器器件的独立控制卡,也可用作 DPWM 控制板并与功率级板配合使用以实现完全调节的电源转换器。
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针
德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网
XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。
XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)
UCD3138_FW_SDK — UCD3138 应用开发固件套件 Kit
- 功率因数校正 (PFC) 应用开发套件为评估基于 PFC 拓扑的电源设计的 UCD 性能提供了一种简便方法。用于在单相交错无桥配置中提供配置的单一软件基础。
- 谐振半桥 LLC 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段推进。具有 ZCS 保护和模式切换功能的 UCD3138 谐振 LLC 拓扑固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。固件中的向日葵特性 (UCC7138) (...)
UCD3138FW-BIDI — Bi-Directional Firmware
UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.
支持的产品和硬件
UCD3138FW-FBLLC — Full Bridge / Phase Shift LLC Firmware for UCD3138 in TIDA-00381
UCD3138 Phase Shift LLC quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZVS operation and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions.
The resonant LLC topology (...)
支持的产品和硬件
UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware
UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly (...)
支持的产品和硬件
UCD3138FW-PFC — PFC Firmware
UCD3138 Power Factor Correction (PFC) firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a PFC topology by providing all-inclusive firmware that can integrate easily with your housekeeping functionality.
支持的产品和硬件
UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware
UCD3138 Phase Shift Full Bridge quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power PSFB topology by providing all-inclusive firmware with peak current mode control support, adaptive dead time optimization and programmable slope compensation.
支持的产品和硬件
UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware
UCD3138 Resonant LLC Programmer quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZCS protection and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions. The sunflower (...)
支持的产品和硬件
CCSTUDIO — CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)
CCStudio IDE 能让用户充分发挥 AI 的强大功能,协助进行嵌入式软件开发。无论是初学者还是经验丰富的专业人员,使用 AI 都可以提高用户的工作效率,并帮助他们完成以往难以完成的任务。CCStudio IDE (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_API — TI Fusion API
The Fusion Digital Power Studio is built on top of a Microsoft.NET Application Programming Interface (Fusion-API) that handles I2C/SMBus communication and abstracts devices and commands. It provides high level interfaces to common tasks such as command read/write, full device configuration (...)
支持的产品和硬件
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO — Fusion Digital Power Studio 3.0.77
Fusion Digital PowerTM Studio incorporates software tools for Texas Instruments' UCD3138 Integrated Digital Controller family. Fusion Digital Power helps power supply engineers to gain benefits of digital power without learning complex programming skills. Fusion Digital Power is an intuitive (...)
支持的产品和硬件
FUSION-PRODUCTION-GUI — Fusion Digital Power Production Tool
The production GUI (...)
支持的产品和硬件
TIDA-00653 — 用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计
TIDA-00412 — 360W 数控相移全桥转换器
TIDA-00381 — 具有高侧/低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC
TIDA-00512 — 340W 数控 LLC 谐振半桥 DC-DC 电源转换参考设计
PMP8877 — 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块数字控制参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。