UCD3138A64CEVM-660

UCD3138A64 控制卡评估模块

UCD3138A64CEVM-660

立即订购

概述

德州仪器 (TI) UCD3138A64CEVM-660 评估模块 (EVM) 用作德州仪器 (TI) UCD3138A64 数字控制器的控制卡,适用于隔离电源应用。该 EVM 开发板既可作为独立板卡用于研究 UCD3138A64 器件,也可作为控制卡用于实现基于半桥谐振 LLC 和移相全桥等拓扑结构的全稳压电源转换器。通过将相应的固件下载至 EVM 中的 UCD3138A64 器件并建立与终端用户的适当功率级板的连接,可以实现这一点。

为了帮助评估常见的隔离式电源拓扑,UCD3138A64CEVM-660 评估模块设计用于与 UCD3138LLCEVM-028 数字 LLC 半桥直流/直流转换器 EVM 无缝连接,此外,德州仪器 (TI) 还提供 UCD3138PSFBEVM-027 数字相移全桥直流/直流转换器 EVM。

注意:要下载 UCD3138A64CEVM-660 中的固件并对 UCD3138A64 器件进行编程,需要使用德州仪器 (TI) 的独立 EVM(称为 USB 转 GPIO 适配器)。UCD3138A64CEVM-660 评估模块并不配备 USB 转 GPIO 适配器,因此必须单独购买。USB 转 GPIO 适配器可用作通信接口适配器或主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 A 型转 Mini-B USB 电缆实现)之间的桥接器。下文相关的产品部分列出了 USB 转 GPIO 适配器。

特性
  • 与 USB 转 GPIO 适配器相连接的 UCD3138A64PFC 数字控制器 PMBus 连接器可以与主机 PC 进行通信
  • 包含可通过板载 SPI 和 I2C 总线访问的 EEPROM,用于扩展存储空间
  • 用于将数字信号连接到电源转换器的 40 引脚数字信号连接器
  • 用于将模拟信号连接到电源转换器的 40 引脚模拟信号连接器
  • LED 指示灯
  • 提供多个测试点,助力器件评估、系统设计以及电路和固件调试
交流/直流控制器
UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

UCD3138A64CEVM-660 — UCD3138A64 控制卡评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCD3138A64CEVM-660 UCD3138A64 控制卡评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 UCD3138A64CEVM-660 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Using the UCD3138A64CEVM-660 2014-7-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频