UCD3138PSFBEVM-027

UCD3138PSFBEVM-027

立即订购

概述

此 EVM (UCD3138PSFBEVM-027) 旨在帮助评估离线电源转换器应用中的 UCD3138 64 引脚数字控制 IC,然后帮助进行设计。EVM 是一款独立相移全桥 DC-DC 电源转换器。该 EVM 与其控制卡 UCD3138CC64EVM-030 一同使用、后者也有一个 EVM,位于 UCD3138RGC 上。UCD3138PSFBEVM-027 与 UCD3138CC64EVM-030 一起使用,无需额外的硬件或固件工作,即可评估相移全桥 DC-DC 转换器。这种 EVM 组合允许使用基于 GUI 的工具(称为 Texas Instruments Fusion Digital Power Designer)来修改它的一些设计参数。还可以使用用户自己的定义和开发来加载自定义固件。包括三个 EVM,即 UCD3138PSFBEVM-027、UCD3138CC64EVM-030 和 USB-TO-GPIO。本用户指南从独立相移全桥 DC-DC 电源转换器的系统运行角度提供了基本评估说明。

特性
  • 数字控制的相移全桥 DC-DC 电源转换
  • 350 至 400Vdc 直流线路输入
  • 从空载到满载条件下提供 12Vdc ‌稳压输出
  • 满载功率 360W,或满载电流 30A
  • 高效率
  • 恒定软启动时间
  • 保护:过压、过流和欠压保护
  • 提供测试点来简化器件和拓扑评估
MOSFET
CSD18532KCS — 采用 TO-220 封装的单路、4.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

交流/直流控制器
UCD3138 — 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出 UCD3138064 — 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A — UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流控制器
UCD3138 — 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出 UCD3138064 — 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A — UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-15
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
交流/直流控制器
UCD3138 — 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出 UCD3138064 — 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A — UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc614 or www.ti.com/lit/xx/sluc614/sluc614.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC614. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCD3138PSFBEVM-027 2013-8-8
证书 UCD3138PSFBEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

固件
UCD3138FW-PSFB — UCD3138 相移全桥

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频