TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Variscite.
VAR-3P-SOM-AM62
概述
VAR-SOM-AM62 是一个模块上系统 (SOM)/计算机模块 (COM),结合了高性能 CPU、低功耗和图形功能。SOM 是用于工业嵌入式产品和功耗敏感型边缘器件的解决方案,由具有 400MHz Cortex-M4F 和 333MHz PRU 实时协处理器的 1.4GHz 四核 Cortex™-A53 TI AM625x 供电。
这种高度集成的平台连接选项包括经过认证的单频带或双频带 WiFi、BT/BLE5.2、3 个 CAN 总线、双千兆位以太网、音频、摄像头输入和双 USB。该平台支持 -40°C 至 85°C 的完整工业级工作温度范围、集成 GPU 图形加速引擎和双 LVDS 显示接口。
VAR-SOM-AM62 与 VAR-SOM 引脚对引脚系列兼容,可提供出色的可扩展性和先进功能。
特性
- 67.8mm × 33mm SO-DIMM 模块
- 2 个 USB 2.0、2 个千兆以太网
- 802.11 ac/a/b/g/n + BT 5.2/低功耗 Bluetooth®
- 512MB 至 4GB DDR4、8GB 至 128GB eMMC 内存
- VAR-SOM 引脚对引脚系列
- Linux Yocto、Debian OS、Boot2Qt、Android、FreeRTOS
基于 Arm 的处理器
照片提供方为 Variscite
立即订购并开发
评估板
VAR-SOM-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) with low power consumption based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU
评估板
VAR-DVK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the SOM, carrier board and display
评估板
VAR-STK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the VAR-SOM-AM6 and carrier board
相关设计资源
软件开发
软件开发套件 (SDK)
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。