VCA2617EVM

VCA2617 评估模块

VCA2617EVM

立即订购

概述

The VCA2617 is a dual-channel, continuously variable, voltage-controlled amplifier. The VCA2617EVM evaluation module is designed to allow for a quick setup and ease of use in evaluating the performance. Various modes of operation can be configured, for example using the transfomer coupled, or the direct single-ended input mode. The differential outputs of the VCA2617 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration.

The VCA2617EVM requires a +5 V supply for the VCA itself, and +/-5 V supplies for the buffer amplifiers. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

特性
  • Populated, ready to use evaluation board for the VCA2617
  • Single-ended, transformer coupled input configuration
  • Independent Channel controls
  • Adjustable output clamping level
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
VCA2617 2 通道小型封装的可变增益放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

VCA2617EVM — VCA2617 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

VCA2617EVM VCA2617 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 VCA2617EVM User's Guide 2005-11-30
证书 VCA2617EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
VCA2615EVM VCA2615 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持