VIALUX-3P-SUPER-910

适用于 DLPC910 的 ViALUX SuperSpeed V 模块

VIALUX-3P-SUPER-910

来自 : ViALUX
立即订购

概述

ViALUX 的 SuperSpeed V 模块提供完整的子系统,其中包含 DLPC910 的控制器板、数字微镜器件(DLP6500FLQ 或 DLP9000X)和 ALP-4 控制器套件软件。工业级模块开箱即可支持高性能像素级控制。这些 DLP 子系统针对新兴应用而设计,提供功能丰富的编程接口,可推动新产品快速上市。

DMD 板采用紧凑型设计,可通过在两个 PCB 边沿(而不是仅在一个边沿)上耦合柔性电缆连接,减小组装空间。此外,使用刚挠 PCB 支持将柔性电缆连接进行 90 度角布线。

通过将 DMD 的微镜铰链轴旋转 45 度,可简化 DMD 光学元件的组装并节省空间,因为光源可轻松与 DMD 板同步调节。此设计基于刚挠电路板,该电路板通过一个固定柔性连接来连接主板。

请访问下方的订购链接,了解完整的产品选项。

特性
  • USB 3.0、无损压缩、低延迟
  • 用于存储图形的 64 或 128Gbit 板载 RAM
  • ALP-4 控制器套件:设置位深、触发器、帧速率、图形显示时间、图形循环和 LED 参数
  • V-6501:10,309Hz 的二进制图形速率
  • V-9001:12,987Hz 的二进制图形速率
  • V-9001C、V-9001T:12,987Hz 的二进制图形速率
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC910 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 ViALUX

立即订购并开发

评估板

SUPERSPEED-910 — 适用于 DLPC910 的 ViALUX SuperSpeed V 模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 ViALUX.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。