TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 ViALUX。
VIALUX-3P-ULTRASPEED-PLM
概述
使用 ViALUX UltraSpeed V-模块实现更快、更高效和高度自适应的光调制。这些即用型即插即用模块基于德州仪器 (TI) 相位光调制器技术而构建,为高级光学应用提供了稳定且优化的硬件设计。
V-模块专为无缝集成而设计,具有高效的 USB 3.0 或 Gen3 PCIe x8 接口,并配有用于高容量图形存储的 16GB 或 32GB 板载 DDR4 RAM。无论您需要灵活的电缆连接还是特定的外壳解决方案,UltraSpeed 系列具备应对复杂安装环境所需的适应性。每个模块都由适用于 Windows 和 Linux 的 ALP-5.1 控制器套件 (API) 软件支持,确保实现精确控制和优化的触发选项,从而最大限度地提高系统性能。
特性
- 即插即用:即用型设计,可立即部署
- 高速数据:高效 USB 3.0 或 Gen3 PCIe x8 接口
- 大图案容量:高达 32GB 板载 DDR4 RAM
- 跨平台支持:面向 Windows 和 Linux 的完整 ALP-5.1 API 支持
- 灵活设置:可定制电缆、触发器和外壳
DLP 控制器和驱动器
立即订购并开发
评估板
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV
评估板
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。