VISI-3P-LRS-WQ

Visitech LUXBEAM Rapid System WQ

VISI-3P-LRS-WQ

来自 : VISITECH
立即订购

概述

LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ 是基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,专为专业级 3D 打印和增材制造系统而设计。LRS-WQ 采用稳健可靠的高分辨率 DLP9000 WQXGA 芯片,使用寿命长,维护成本低。系统可配置多个放大倍数不同的成像透镜,像素间距范围从 1.9 微米到 130 微米不等,具有 A4 纸大小的成型面积。

特性
  • DLP9000 0.9” WQXGA (2560 x 1600)
  • 最高 7.5W(取决于 LED 选项)
  • 高功率静态配置
  • Luxbeam™ LB9000 控制板
  • 空气冷却(风扇)
  • 多个投影透镜选项
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 VISITECH

立即订购并开发

评估板

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-WQ — LUXBEAM® 快速处理系统- LRS-WQ

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 VISITECH.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。