VISITECH

DLP imaging solutions

Visitech is an industrial technology leader in imaging systems leveraging DLP® technology from Texas Instruments.

We develop and manufacture high-performance solutions for direct imaging lithography and additive manufacturing subsystems used by machine makers worldwide. Our design technology sets us apart, but so does our ability to produce top-notch products that operate reliably 24×7 in demanding environments – where high throughput is essential.

≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器

 

紫外产品 (< 400nm)
DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000X 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC910 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

近红外产品 (> 700nm)
DLP650LNIR 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 光学模块
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • Gråterudveien 14
  • Drammen, N-3036

资源

光学模块

VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM 平版印刷系统

LUXBEAM 光刻系统 (LLS) 是一种用于直接成像光刻设备的子系统,包括用于全天候生产的全自动插件机。该系统提供了详细的接口文档和现场支持,可轻松实现硬件和软件集成。提供多种光电传感头选项,涵盖范围包括用于高级封装的 2、4 和 10µm 线宽/线间距,用于 PCB 光刻的 20µm 线宽/线间距,以及用于阻焊层的 30-40µm 焊坝。
光学模块

VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS

The LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS-UV/HY/VIS is a 3D printer subsystem with flexible build area and high throughput, high resolution manufacturing. It enables smart functions such as sub-pixelation (SPX) for resolution enhancement, and pixel power control (PPC) to equalize energy per pixel.  It also (...)
光学模块

VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP 格式器板

LUXBEAM 4600 可服务于需要高分辨率、高帧率和单像素控制的高速工业应用。它包括与柔性电缆连接的 DMD 板和用于存储器管理、排序和 I/O 信令的 VISITECH LUXWARE 固件。该板还具有即时可用的 Web 服务器,该服务器支持与 VISITECH 的高级 LED 驱动器进行通信。千兆以太网接口为主机系统提供快速数据传输功能。通过联系 VISITECH,可获得图像滚动、用于自动对焦的运动控制环路和热量管理等可用固件选项。

如需了解有关 VISITECH 的更多信息,请访问 https://visitech.no/
评估板

VISI-3P-LRS-4KA — Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA

LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA 专为 3D 打印和增材制造系统的静态配置而设计。它提供基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,其可寻址像素位置超过 800 万个,可对具有超高分辨率的器件实现量产。不同的透镜选项可提供不同的成型面积;高效的光学系统具有出色的功率输出,可实现高速成型。

提供以下两种产品型号:

  • LRS-4KAp(性能款),适用于高功率系统
  • LRS-4KAc(商用款),适用于成本敏感型系统
评估板

VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

评估板

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx 和 LRS-HD 光引擎性能相同,可为像素间距低至 50 微米的缝合图像提供模块堆叠功能,这有利于采用单程线性运动系统的 3D 打印更大限度地提高制造产量。其特殊对齐功能可使模块的像素精确对齐,此外,还可提供同等稳健可靠的高分辨率。

评估板

VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

VISITECH 即将推出的 LRS-MCx-WX 光引擎提供了一种新的基于聚合物的粉末床熔融方法,可在投射的 2D 图像中提供超过 100W 的出色近红外功率。作为选择性激光烧结 (SLS) 传统技术的替代方案,新方法可提高粉末床熔融过程中各系统的生产效率,实现按顺序逐点、逐层对高分子材料加热。

评估板

VISI-3P-LRS-WQ — Visitech LUXBEAM Rapid System WQ

LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ 是基于 DLP® 技术的立体光刻子系统,专为专业级 3D 打印和增材制造系统而设计。LRS-WQ 采用稳健可靠的高分辨率 DLP9000 WQXGA 芯片,使用寿命长,维护成本低。系统可配置多个放大倍数不同的成像透镜,像素间距范围从 1.9 微米到 130 微米不等,具有 A4 纸大小的成型面积。

评估板

VISI-3P-LRS-WQM — Visitech LUXBEAM Rapid System WQm

LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm 专为紧凑型桌面级 3D 打印和增材制造系统而设计,具有 400 万个原始像素,可提供基于高分辨率 DLP® 技术的立体光刻子系统。同时,它将成本敏感型桌面级 3D 打印行业的需求考虑在内,不仅提供出色的质量和性能,价格也极具竞争力。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。