WL18XX-CERTIFICATION

适用于 WiLink™ 8 的无线电认证

WL18XX-CERTIFICATION

下载

概述

您是否在寻找 WiLink™ 8 模块认证支持?WL18XX-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成产品认证。在此页面上,您可以找到我们的模块和评估板的最新认证报告。
特性
  • WL18XX-REPORTS 链接提供了以下产品的 WiLinik™ 8 认证报告:
    • WL18XX 模块
    • WL18XX 评估板(注意:评估板的报告仅供参考)
  • WL18XX-REQUEST 链接提供:
    • TI 根据客户方监管测试机构要求提供的 FCC 和 ISED 授权书
    • 适用于日本认证的额外增加天线流程
  • WL18XX-RESOURCES 链接提供:
    • 认证支持,适用于 WiLink™ 8 模块认证目前不支持的地区
    • 为确保监管合规性而根据客户方监管测试机构要求提供的 WiLink™ 8 设计信息。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

认证

WL18XX-REPORTS 报告:WL18XX 法规认证报告

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、Bluetooth® 双模模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合 2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块
硬件开发
子卡
WL1835MODCOM8B WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 评估模块 WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 双频带 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块
下载选项

WL18XX-REPORTS 报告:WL18XX 法规认证报告

close
最新版本
版本: 5.20.00.00
发布日期: 2021-4-14
产品
Wi-Fi 产品
WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、Bluetooth® 双模模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合 2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块
硬件开发
子卡
WL1835MODCOM8B WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 评估模块 WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 双频带 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块

文档

WL18MODGB Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

WL18MODGI Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

Link to WL18x7MOD AP DFS Reference Only Cerification Reports

Link to WL18MODCOM8B Reference Only Certification Reports

Link to WL18MODCOM8I Reference Only Certification Reports

发布信息

This page provides access to the WL18xx certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only.

新增功能

  • Updated CE Reports for all WiLink Modules
认证

WL18XXMOD-RESOURCES 资源:认证所需的 WL18XX 支持文档

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

WL18XXMOD-RESOURCES 资源:认证所需的 WL18XX 支持文档

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 WL18xx Module Certification Request Form (Rev. D) 2026-5-29

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 适用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 无线工具
驱动程序或库
WILINK8-WIFI-NLCP 用于 Linux OS 的 WiLink™ 8 Wi-Fi 驱动程序 WL18XX-BT-SP 适用于 WL18xx 的蓝牙服务包
软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

硬件开发

子卡
WL1835MODCOM8B WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 评估模块 WL1837MODCOM8I WiLink™ 8 双频带 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块
评估板
TMDSEVM437X AM437x 评估模块 TMDXEVM3358 AM335x 评估模块 WL18XXCOM82SDMMC WL18XXCOM82SDMMC

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频