TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Würth Elektronik。
WURTH-3P-CORDELIA-I
概述
Cordelia-I 是一款基于 IEEE 802.11 b/g/n 的紧凑型 WLAN 无线电模块,旨在用作物联网连接子模块,以便为嵌入式系统提供安全的云连接。该模块充当终端系统上的主机 MCU 与云平台之间的桥梁。得益于边缘齿形连接、智能天线配置和易于使用的 AT 样式命令接口,Cordelia-I 可轻松集成到任何嵌入式应用中。无论是串行电缆更换应用还是具有云连接的低功耗物联网应用,Cordelia-I WLAN 模块都可以为低功耗和中低吞吐量应用提供稳健且符合标准的无线连接解决方案。Cordelia-I 模块完全符合 RED,包括网络安全 2022/30 授权法规,并遵循 EN18031-1 标准,可作为构建任何嵌入式物联网应用的安全基础。
特性
- 即插即用型安全物联网连接
- 完全符合 RED 标准,包括网络安全 2022/30 授权法规
- 使用 QuarkLink 在现场进行零接触配置
- IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz
- 安全 UART 到云桥接器(透明模式)
- 小巧的外形:19 x 27.5 x 4mm
- 睡眠模式 <10μA
- 智能天线配置(二合一模块)
- 输出功率 +18dBm 峰值 (1DSSS),接收灵敏度为 -92dBm (1DSSS,8% PER)
- 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
Wi-Fi 产品
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。