特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Würth Elektronik
-
+49 7942 / 945-0
- 联系合作伙伴
- www.we-online.com/en
- 子卡
- 评估板
- Max-Eyth-Strasse 1
- Waldenburg, 74638
- Germany
资源
WURTH-3P-CALYPSO — Wurth Elektronik Wi-Fi 无线电模块
Calypso WLAN 模块是一个基于 IEEE 802.11 b/g/n 标准的紧凑型 WiFi 模块,具有全功能 TCP/IP 堆栈。得益于边缘齿形结构、智能天线配置和易于使用的 AT 命令样式,可轻松集成到任何嵌入式应用中。该模块支持 IPv4 和 IPv6,可实现多种常用网络应用,如开箱即用 SNTP、DHPv4、DHCPv6、mDNS、HTTP(S)、MQTT。多达 6 个同步安全套接字、安全启动、安全存储和安全 OTA 更新等高级安全特性有助于为应用提供安全连接选项。无论是串行电缆更换还是具有云连接功能的低功耗物联网应用,Calypso Wi-Fi (...)
WURTH-3P-CORDELIA-I — Wurth Elektronik Wi-Fi 物联网模块
Cordelia-I 是一款基于 IEEE 802.11 b/g/n 的紧凑型 WLAN 无线电模块,旨在用作物联网连接子模块,以便为嵌入式系统提供安全的云连接。该模块充当终端系统上的主机 MCU 与云平台之间的桥梁。得益于边缘齿形连接、智能天线配置和易于使用的 AT 样式命令接口,Cordelia-I 可轻松集成到任何嵌入式应用中。无论是串行电缆更换应用还是具有云连接的低功耗物联网应用,Cordelia-I WLAN 模块都可以为低功耗和中低吞吐量应用提供稳健且符合标准的无线连接解决方案。Cordelia-I 模块完全符合 RED,包括网络安全 2022/30 授权法规,并遵循 (...)
WURTH-3P-SN6507 — WURTH + SN6507 hardware development kit for converter performance evaluation
The SN6507 Developmet Kit includes two boards that enable the evaluation of the SN6507 converter's performance. The two boards contain Wurth transformers from their WE-PPTI line of push-pull transformers. Board 650796 is a fixed board for a 24Vin - 15Vout application, and board 650700 is a (...)