XTR10X-120-EVM
XTR10x 和 XTR120 二线制现场变送器的评估模块
XTR10X-120-EVM
概述
XTR10X-120-EVM 是一个用于评估 XTR1xx 产品(XTR100、XTR102 和 XTR120)的开发平台。XTR1xx(XTR100、XTR102 和 XTR120)系列是微功耗信号调理器,具有精密放大器和集成的高度匹配缩放电阻。该评估模块设计用于作为两线制 4mA 至 20mA 变送器驱动器进行测试。
特性
- 两线制 4mA 至 20mA 电流环路变送器电路
- 拼板设计,便于评估
- 多个输入和输出连接器
- 用于监测 XTR1xx 器件静态电流的排针选项
- XTR100 封装兼容 5 引脚 SOT23 运算放大器引脚排列
4-20mA 信号调节器
立即订购并开发
评估板
XTR10X-120-EVM — XTR10x 和 XTR120 二线制现场变送器的评估模块
XTR10X-120-EVM — XTR10x 和 XTR120 二线制现场变送器的评估模块
认证
XTR10X-120-EVM-DOC-CERT — XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
XTR10X-120-EVM-DOC-CERT — XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
Initial release of XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | XTR1xx Evaluation Module | PDF | HTML | 2026-10-15 |