选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DRV81X4X-EVM-FIRMWARE

DRV81x4x EVM 固件

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.00
发布日期: 2025-10-29

Firmware and Source Code for DRV81X4XEVM

SHA-256 校验和
产品
电磁阀驱动器
DRV81545 — 具有独立过热和过流保护功能的 55V、2A 4 通道低侧驱动器 DRV81646 — 具有 H/W、SPI 以及可配置转换率和截止持续时间的 65V、4A 4 通道低侧驱动器
硬件开发
评估板
DRV81545EVM — DRV81545 评估模块 DRV81646DGQEVM — DRV81646 评估模块(DGQ 封装) DRV81646EVM — DRV81646 评估模块

发布信息

Initial version of FW, for prototype EVM APL.