产品详情

Control interface Hardware (GPIO) Control mode PWM Iout/ch (max) (A) 3.3 Vs (max) (V) 55 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Peak output current (A) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
Control interface Hardware (GPIO) Control mode PWM Iout/ch (max) (A) 3.3 Vs (max) (V) 55 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Peak output current (A) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 四通道集成低侧开关
    • 25°C 时为 235mΩ RDS(ON)
    • 输出级最大工作电压为 55V(绝对最大值为 60V)
    • 最小工作电源电压范围较低,在整个电压范围内具有稳定的 RDS(ON):4.5V
    • 每通道 0.5A 至 3A 的可选电流限制
    • 集成环流二极管用于灵活衰减(外部 TVS/齐纳二极管),作为开关关断时的备用电流路径
  • 硬件 INx 接口可实现高达 250kHz 的快速开关
  • 诊断反馈
    • MCU 故障中断信号 (nFAULT)
  • 散热增强型表面贴装封装 (PWP20)
  • 保护特性
    • 用户可设定电流限制
    • 针对每个开关的独立过热和过流保护
    • 可配置过流截止延迟时间 (COD)
  • 四通道集成低侧开关
    • 25°C 时为 235mΩ RDS(ON)
    • 输出级最大工作电压为 55V(绝对最大值为 60V)
    • 最小工作电源电压范围较低,在整个电压范围内具有稳定的 RDS(ON):4.5V
    • 每通道 0.5A 至 3A 的可选电流限制
    • 集成环流二极管用于灵活衰减(外部 TVS/齐纳二极管),作为开关关断时的备用电流路径
  • 硬件 INx 接口可实现高达 250kHz 的快速开关
  • 诊断反馈
    • MCU 故障中断信号 (nFAULT)
  • 散热增强型表面贴装封装 (PWP20)
  • 保护特性
    • 用户可设定电流限制
    • 针对每个开关的独立过热和过流保护
    • 可配置过流截止延迟时间 (COD)

DRV81545 是一款四通道低侧开关驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 55V,并支持各种负载电流。该器件集成了四个具有 235mΩ RDS(ON) 的低侧开关,每个开关都有一个连接到 VCLAMP 引脚的续流二极管。此功能使用户能够再循环电流或连接外部 TVS 以关闭电感负载。

可以通过硬件 GPIO 接口控制该器件。每个通道都具有单独的过热保护功能,并具有可通过 ILIM 引脚上的外部电阻器调节的模拟电流限制。提供可选的截止延迟时间 (COD) 配置,可限制相应通道上电流限制条件的持续时间,有助于防止器件或负载受损。通过故障输出引脚 (nFAULT) 指示故障。

DRV81545 是一款四通道低侧开关驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 55V,并支持各种负载电流。该器件集成了四个具有 235mΩ RDS(ON) 的低侧开关,每个开关都有一个连接到 VCLAMP 引脚的续流二极管。此功能使用户能够再循环电流或连接外部 TVS 以关闭电感负载。

可以通过硬件 GPIO 接口控制该器件。每个通道都具有单独的过热保护功能,并具有可通过 ILIM 引脚上的外部电阻器调节的模拟电流限制。提供可选的截止延迟时间 (COD) 配置,可限制相应通道上电流限制条件的持续时间,有助于防止器件或负载受损。通过故障输出引脚 (nFAULT) 指示故障。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV81545 : 55V 四通道低测驱动程序,具有集成保护功能 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-18
应用手册 DRV81545 IEC, CISPR, and Thermal Test Report PDF | HTML 2026-9-1
证书 DRV81545EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-9-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV81545EVM — DRV81545 评估模块

DRV81x4x 评估模块 (EVM) 可用于评估 DRV81545、DRV81646 和 DRV81646DGQ 器件。该 EVM 已编程为开箱即用,可立即开始驱动负载。为了简化控制和配置,该 EVM 附带图形用户界面 (GUI) 应用程序。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
固件

DRV81X4X-EVM-FIRMWARE — DRV81x4x EVM 固件

DRV81x4x-EVM FIRMWARE
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV81X4X-EVM-GUI — DRV81X4X-GUI

DRV81X4X-GUI
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频