DRV81646
- 四通道集成低侧开关
- 25°C 时为 140mΩ RDS(ON)
- 工作电源电压范围:4.5V 至 65V(绝对最大值为 70V)
- 每通道 0.5A 至 4A 的可选电流限制
- 高达 500kHz 的快速 PWM 开关
- 灵活的接口选项:
- 具有独立通道 PWM 输入的硬件接口
- SPI 可减少 GPIO 和隔离开销,从而实现高通道数设计
- 集成环流二极管,用于灵活的衰减模式,有可选的外部 TVS/齐纳二极管作为开关关断时的备用电流路径
- 可配置转换率 (100ns–1500ns),支持慢速/快速开关应用
- 诊断反馈
- MCU 故障中断信号 (nFAULT)
- 可通过 SPI 提供每通道故障报告
- 保护特性
- 用户可设定电流限制
- 针对每个通道提供独立的过热和过流保护
- 可配置过流截止延迟时间 (COD) 0.5ms-2ms
DRV81646 是一款四通道低侧开关驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 65V,并支持各种负载电流。该器件集成了四个具有 140mΩ RDS(ON) 的低侧开关,每个开关都有一个连接到 VCLAMP 引脚的续流二极管。此功能使用户能够再循环电流或连接外部 TVS 以关闭电感负载。
该器件可通过硬件 GPIO 接口或标准 4 线 SPI 进行控制。每个通道都具有单独的过热保护功能,并具有可通过 ILIM 引脚上的外部电阻器调节的模拟电流限制。提供可选的截止延迟时间 (COD) 配置,可限制相应通道上电流限制条件的持续时间,有助于防止器件或负载受损。可通过在 RSLEW/CNTL 引脚上设置一个电阻来配置输出转换率,从而进一步灵活地控制输出开关。该器件的浪涌模式提高了容性负载的电流限制阈值。
DRV81646 提供了一个故障输出引脚 (nFAULT) 来指示故障情况,并可在 SPI 模式下监测每通道故障状态。借助此功能,用户可以快速识别并响应发生的任何故障。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV81646 : 65V 四通道低侧驱动程序,具有硬件、SPI 和可配置的转换率及关断持续时间 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 10日 |
| 证书 | DRV81646EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 10月 22日 | ||||
| 白皮书 | 軟體定義車輛將汽車電子的未來推入正軌 (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
| 白皮书 | 软件定义车辆加速推进汽车电子技术的未来发展 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
| 白皮书 | 차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV81646DGQEVM — DRV81646 评估模块(DGQ 封装)
DRV81x4x 评估模块 (EVM) 可用于评估 DRV81545、DRV81646 和 DRV81646DGQ 器件。该 EVM 已编程为开箱即用,可立即开始驱动负载。为了简化控制和配置,该 EVM 附带图形用户界面 (GUI) 应用程序。
评估板
DRV81646EVM — DRV81646 评估模块
DRV81x4x 评估模块 (EVM) 可用于评估 DRV81545、DRV81646 和 DRV81646DGQ 器件。该 EVM 已编程为开箱即用,可立即开始驱动负载。为了简化控制和配置,该 EVM 附带图形用户界面 (GUI) 应用程序。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
| HVSSOP (DGQ) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。