选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DRV841XEVM-GUI

GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 0.1.0
发布日期: 2022-8-22

DRV8410/11/11AEVM GUI software

MD5 校验和
产品
步进电机驱动器
DRV8410 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 DRV8411 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 DRV8411A 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8410EVM 适用于 DRV8410 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块 DRV8411AEVM DRV8411A 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8411EVM 适用于 DRV8411 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块

发布信息

Initial Release