产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Full-scale current (A) 2.1 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 400 Sleep current (µA) 0.04 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 2 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Full-scale current (A) 2.1 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 400 Sleep current (µA) 0.04 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 2 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 双路 H 桥电机驱动器,可驱动 -
    • 一个双极步进电机
    • 一到两个有刷直流电机
    • 电磁阀和其他电感负载
  • 低导通电阻:HS + LS = 400mΩ(25°C 时的典型值)
  • 宽电源电压范围
    • 1.65 至 11V
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:

  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • PWM 控制接口

  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 5V、TJ = 25°C 时 ≤ 40nA
  • 小型封装和外形尺寸

    • 带 PowerPAD™ 的 16 引脚 HTSSOP,5.0mm×4.4mm

    • 带 PowerPAD™ 的 16 引脚 WQFN,3.0mm × 3.0mm

  • 集成型保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断(TSD)
    • 故障指示引脚 (nFAULT)
  • 双路 H 桥电机驱动器,可驱动 -
    • 一个双极步进电机
    • 一到两个有刷直流电机
    • 电磁阀和其他电感负载
  • 低导通电阻:HS + LS = 400mΩ(25°C 时的典型值)
  • 宽电源电压范围
    • 1.65 至 11V
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:

  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • PWM 控制接口

  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • VVM = 5V、TJ = 25°C 时 ≤ 40nA
  • 小型封装和外形尺寸

    • 带 PowerPAD™ 的 16 引脚 HTSSOP,5.0mm×4.4mm

    • 带 PowerPAD™ 的 16 引脚 WQFN,3.0mm × 3.0mm

  • 集成型保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断(TSD)
    • 故障指示引脚 (nFAULT)

DRV8411 是一款双路 H 桥电机驱动器,可驱动一个或两个直流有刷电机、一个步进电机、螺线管或其他电感负载。三倍压电荷泵让器件可以在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。输入和输出可以并联以驱动具有一半 RDS(on) 的大电流有刷直流电机。

该器件通过将内部基准电压与 xISEN 引脚上的电压进行比较来实现电流调节,该电压与通过外部检测电阻器的电机电流成正比。限制电流的能力可以显著减小电机启动过程中和失速条件下的大电流。

低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护特性包括欠压、过流和过热保护。

DRV8411 所属的器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(ON) 选项,可支持不同负载,并尽可能减少设计改动。有关本产品系列中器件的信息,请参阅。访问 ti.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。

DRV8411 是一款双路 H 桥电机驱动器,可驱动一个或两个直流有刷电机、一个步进电机、螺线管或其他电感负载。三倍压电荷泵让器件可以在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。输入和输出可以并联以驱动具有一半 RDS(on) 的大电流有刷直流电机。

该器件通过将内部基准电压与 xISEN 引脚上的电压进行比较来实现电流调节,该电压与通过外部检测电阻器的电机电流成正比。限制电流的能力可以显著减小电机启动过程中和失速条件下的大电流。

低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护特性包括欠压、过流和过热保护。

DRV8411 所属的器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(ON) 选项,可支持不同负载,并尽可能减少设计改动。有关本产品系列中器件的信息,请参阅。访问 ti.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
DRV8411A 正在供货 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 Lower Rdson with higher output current and IPROPI current regulation
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8410 正在供货 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 Higher Rdson and lower output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8411 具有电流调节功能的双路 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 6月 5日
产品概述 视频监控中的有刷和步进电机驱动器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 23日
证书 DRV8411EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8411EVM — 适用于 DRV8411 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块

DRV8411 评估模块 (EVM) 支持设计人员评估 DRV8411 双 H 桥驱动器。该 EVM 包括一个 MCU 和一个图形用户界面 (GUI),用于轻松控制电机驱动器。该 EVM 附带所有必要的工具和软件,可立即开始旋转电机并加快电机驱动器评估。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
固件

DRV841XEVM-FIRMWARE Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Zipped folder containing manifest and firmware source code for the evaluation modules of the DRV841x family of devices.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8411A 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 DRV8410 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 DRV8411 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8410EVM 适用于 DRV8410 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块 DRV8411EVM 适用于 DRV8411 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块 DRV8411AEVM DRV8411A 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器评估模块
下载选项
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV841XEVM-GUI GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Zipped folder containing manifests and GUI installer for DRV841x family of devices.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8410 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 DRV8411 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 DRV8411A 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8410EVM 适用于 DRV8410 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块 DRV8411EVM 适用于 DRV8411 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器的评估模块 DRV8411AEVM DRV8411A 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器评估模块
启动 下载选项
设计工具

DRV8411AEVM Hardware Files

SLVRBO5.ZIP (5499 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频