选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

FPD-LINK-EXPLORER-APPSW

FPD-Link Explorer (FLEx)

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.4
发布日期: 2026-10-12
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UB913A-Q1 — 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 — 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB9702-Q1 — 适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器、具有 D-PHY CSI-2 输出端口的 FPD-Link IV 四路解串器集线器 DS90UB971-Q1 — 具有 CSI-2 接口、适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器

发布信息

This is the FPD-Link Explorer (FLEx) base GUI software installer. This installs only the base GUI software, which includes the Orion Core package (for I2C communication), the FPD Device Library (for device programming), and the vanilla FLEx application.

The base GUI does not come with device profiles by default.


Secure device profiles can be requested from: https://www.ti.com/drr/opn/FPD-LINK-EXPLORER-DESIGN

新增功能

  • Added several quality-of-life features
  • Improved I2C controller mapping in topology tab
  • Streamlined profile pack update process
  • Added in-GUI user guide
  • Improved error handling and reporting