DS90UB971-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度:指定了 -40°C 至 115°C 的环境工作温度范围以提高电气性能
- 7.55Gbps (6Gbps 视频有效载荷)支持高速传感器(包括 8MP+ 成像仪)
- 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
- 具有 4 个通道的单个 MIPI D-PHY 端口
- 符合 MIPI D-PHY v2.1 标准
- 1 个时钟通道和 1、2 或 4 个可配置数据通道
- 每个通道不超过 1.5Gbps,每个端口不超过 6Gbps
- 支持极性引脚反转 (p/n)
- 16 个虚拟通道
- 单端口 MIPI CSI-2 接收器
- 符合 MIPI CSI-2 v2.1 标准
- 支持多种数据类型和多次曝光
- 高级数据保护与诊断(包括:CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压与温度测量、可编程警报以及线路故障检测)
- 灵活的可编程输出时钟发生器
- 支持单端同轴或屏蔽双绞线(STP) 电缆
- 超低延迟双向 I2C 与 GPIO 控制通道,支持通过 ECU 进行 ISP 控制
- 单个 1.8 V 电源
- 兼容 DS90UB9702-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB962-Q1 解串器
- 与 DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 串行器引脚相兼容
- 小型 5mm × 5mm VQFN 封装与解决方案尺寸,适合紧凑型传感器模块设计
-
功能安全合规型
- 专为功能安全应用开发
- 可提供辅助达到 ASIL B 级别的 ISO 26262 系统设计的文档
DS90UB971-Q1 串行器是第一代 FPD-Link IV 串行器,旨在支持包括 8MP+ 成像仪、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器在内的超高速原始数据传感器。该芯片能够提供 7.55Gbps 正向通道与超低延迟 47.1875Mbps 双向控制通道,并且支持通过单根同轴(PoC)或 STP 电缆供电。DS90UB971-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和汽车功能安全。DS90UB971-Q1 与配套的解串器一起提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。
DS90UB971-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,以及 -40°C 至 115°C。该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装,适用于空间受限型传感器应用。
申请了解更多信息
可提供完整的数据表。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90UB971 -Q1 具有 CSI-2 接口且适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-1-3 |
| 应用手册 | 用于 FPD-Link III 和 FPD-Link 的远程唤醒、睡眠及监控模式 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-28 | |
| 应用手册 | TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 | PDF | HTML | 2026-1-13 | |||
| 应用手册 | 优化 FPD-Link ADAS 设计以提供系统级 ESD 抗扰度 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-11-18 | |
| 证书 | DS90UB971-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-9-3 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 评估模块
DS90UB971-Q1 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB971-Q1 FPD-Link IV 串行器的功能电路板。DS90UB971-Q1 串行器是第一代 FPD-Link IV 串行器,旨在支持包括 8MP+ 成像仪、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器在内的超高速传感器。该芯片提供 8.4Gbps 正向通道和超低延迟的 52.5Mbps 双向控制通道,并支持通过单根同轴电缆供电 (PoC)。DS90UB971-Q1 还支持使用 STP 电缆,从而实现正向通道和反向通道功能。DS90UB971-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS (...)
应用软件和框架
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
应用软件和框架
FPD-LINK-EXPLORER-APPSW — FPD-Link Explorer (FLEx)
This is the full release of the FPD-Link Explorer (FLEX) software for TI's FPD4 devices, meant to be used with FPD-Link's devices. This software assists in the initialization, bringup, and programming of FPD4 SerDes devices.
支持软件
ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software
ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
参考设计
TIDA-020093 — 面向汽车前置雷达的单芯片毫米波流雷达参考设计
随着自动驾驶功能日益丰富,汽车行业的发展重心转向雷达的价值挖掘与性能优化。采用原始雷达数据流拓扑架构,可同时提升雷达性能并降低成本。此参考设计采用 AWR2188 雷达前端,具备 8TX 和 8RX 天线元件,可实现高角分辨率。该设计与 DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ 串行器结合使用,用于将原始数据传输到中央处理单元和 MSPM0G3519-Q1 控制器,可实现流式雷达应用。该系统包含一个宽输入前置稳压器和一个雷达电源管理集成电路 (PMIC),提供对雷达性能至关重要的超低噪声电源。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。