选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LINUXMCSDK

用于 C66x、C647x 和 C645x 的 Linux MCSDK

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 02.00.00.63
发布日期: 2012-1-3

Linux MCSDK Kernel Source Package

MD5 校验和

Linux MCSDK Binary images for C66x BE SOCs

MD5 校验和

Linux MCSDK Binary images for C66x LE SOCs

MD5 校验和

Linux MCSDK Binary images for C64x BE SOCs

MD5 校验和

Linux MCSDK Binary images for C64x LE SOCs

MD5 校验和

GCC toolchain from CodeSourcery

产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6472 定点数字信号处理器 TMS320C6474 多核数字信号处理器 TMS320C6670 用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP TMS320C6678 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz
硬件开发
评估板
TMDSDSK6455 TMS320C6455 DSP 入门套件 (DSK)

文档

TI CGT 7.2.2 for building SysLink, rio-utils, bootloader

BIOS 6.32.01.38 for building SysLink BIOS examples

IPC 1.23.01.26 for building SysLink

XDC tools 3.22.01.21 for building SysLink

发布信息

production

release for Linux MCSDK 2.0. This software release gives developers the ability to demonstrate major software capabilities of C66x and C64x+ family of devices running Linux OS.

Please see

for instructions to run the out of box demonstration application on the evaluation board.

Supported Platforms

For technical discussions and issues, please visit