选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM3478-88-FLYBACK-CALC

LM3478-88 quick start calculator for Flyback

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.1.0
发布日期: 2025-2-14
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器
硬件开发
评估板
LM3478EVAL 用于开关稳压器的高效低侧 N 通道控制器

发布信息

The LM3478-88 quick start calculator for Flyback topology supports the initial calculation of the power stage and of the necessary external components for a Flyback converter using LM3478 or LM3488 as regulation IC.

新增功能

  • Fixed Rsense and Rt calculation