选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

LM5122-BOOST-CALC

LM5122 quick start calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 23 九月 2024
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5122 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122-Q1 具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122ZA 具有多相功能的 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
硬件开发
评估板
LM5122EVM-1PH LM5122EVM-1PH 同步升压控制器评估模块 LM5122EVM-2PH LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块