选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MSP430USBDEVPACK

MSP430 USB 开发包

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 5.20.07.01
发布日期: 2017-3-29

USB Stack and Examples

MD5 校验和

Windows Descriptor Tool Installer

MD5 校验和

Mac OSX Descriptor Tool Installer

MD5 校验和

Linux Descriptor Tool Installer

MD5 校验和

Firmware Upgrade Example (Windows-only Commercial licensed)

MD5 校验和

Python based Firmware Upgrade Example (Open Source Licensed)

MD5 校验和

Java HID Demo (Open Source Licensed)

MD5 校验和
产品
MSP430 微控制器
MSP430F5500 具有 8KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5501 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5502 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5503 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5504 具有 8KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5505 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5506 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5507 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5508 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5509 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5510 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5513 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5514 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5515 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5517 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5519 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5521 具有 32KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5522 具有 32KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5524 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5525 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5526 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5527 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5528 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5529 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5630 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20 MHz MCU MSP430F5631 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20 MHz MCU MSP430F5632 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5633 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5634 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5635 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5636 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5637 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5638 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6458 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6459 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6459-HIREL HiRel 混合信号微控制器 MSP430F6630 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6631 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6632 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6633 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6634 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6635 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6636 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6637 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6638 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430FG6626 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双 DAC、DMA、2 个运算放大器和 160 段 LCD 的 20MHz MCU
硬件开发
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件 MSP-TS430PN80USB MSP-TS430PN80USB - 适用于 MSP430F5x MCU 的 80 引脚目标开发板

新增功能

  • USB stack code and examples
    • Function HidToBufferFromHost() updated to get Y buffer byte count from pEP2 instead of pEP1.
    • Implementation of auto detection of XT2 crystal frequencies for 4MHz, 8MHz, 12MHz, 16MHz and 24MHz.
    • Integration of TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs in examples, H10_ReceiveData_EncryptDecrypt and H11_LedOnOff_EncryptDecrypt, added
  • Descriptor Tool
    • Removed setting for selection of XT2 crystal frequency.
    • Custom interfaces are stored in the order they are created in xml file.
  • Java HidDemo tool and Python Firmware Upgrader tools
    • Python Firmware Upgrader tool updated to download RAM_BSL.00.08.08.39.txt file
    • A new version of Java HidDemo tool created that integrates TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs.
  • USB_API changes
    • USB_init() has a routine to auto detect the XT2 frequency. This routine uses Timer A to compare the frequency of SMCLK=XT2 and ACLK=REFO. The timer A will only be used during the initialization of the USB stack. Therefore, it is recommended to initialize the USB stack before initializing the Timer A in an application. If this is not possible, or to disable the XT2 frequency auto detect feature, please see the Programmers_Guide_MSP430_USB_API.pdf for more information.

发布信息

The MSP430 USB Developers Package provides APIs that make it easy to implement a simple USB data connection between a MSP430 and an USB host.