MSP430F6630

正在供货

具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 20 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 16 ADC type Slope Features LCD, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 0 SPI 4 USB Yes Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART, USB Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 74 Number of I2Cs 2 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 20 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 16 ADC type Slope Features LCD, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 0 SPI 4 USB Yes Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART, USB Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 74 Number of I2Cs 2 Security Secure debug
LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM): 所有系统时钟激活: 8MHz 时为 270µA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型值)
    • 待机模式 (LPM3): 含晶体的看门狗和电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒: 2.2V 时为 1.8µA、3.0V 时为 2.1µA(典型值)
    • 关断实时时钟 (RTC) 模式 (LPM3.5): 关断模式,含晶体的有源 RTC: 3.0V 时为 1.1µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 0.3µA(典型值)
  • 在 3µs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位 RISC 架构,扩展存储器,高达 20MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 具有可编程稳压内核电源电压的完全集成 LDO
    • 电源电压监控、监视和欠压保护
  • 单一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶振 (XT1)
    • 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
  • 四个 16 位计时器,分别配有 3、5 或 7 个捕捉/比较寄存器
  • 两个通用串行通信接口 (USCI)
    • USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
      • 同步 SPI
    • USCI_B0 和 USCI_B1 均支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 全速通用串行总线 (USB)
    • 集成的 USB - PHY
    • 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
    • 集成 USB 锁相环 (PLL)
    • 八输入和八输出端点
  • 具有内部共用基准、采样保持和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)
  • 具有同步功能的双 12 位数模转换器 (DAC)
  • 电压比较器
  • 对比度控制高达 160 段的集成液晶显示器 (LCD) 驱动器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板载编程,无需外部编程电压,
  • 6 通道内部 DMA
  • 具有电源电压备用开关的 RTC 模块
  • 器件比较汇总了可用的产品系列成员
  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM): 所有系统时钟激活: 8MHz 时为 270µA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型值)
    • 待机模式 (LPM3): 含晶体的看门狗和电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒: 2.2V 时为 1.8µA、3.0V 时为 2.1µA(典型值)
    • 关断实时时钟 (RTC) 模式 (LPM3.5): 关断模式,含晶体的有源 RTC: 3.0V 时为 1.1µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 0.3µA(典型值)
  • 在 3µs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位 RISC 架构,扩展存储器,高达 20MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 具有可编程稳压内核电源电压的完全集成 LDO
    • 电源电压监控、监视和欠压保护
  • 单一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶振 (XT1)
    • 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
  • 四个 16 位计时器,分别配有 3、5 或 7 个捕捉/比较寄存器
  • 两个通用串行通信接口 (USCI)
    • USCI_A0 和 USCI_A1 均支持:
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
      • 同步 SPI
    • USCI_B0 和 USCI_B1 均支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 全速通用串行总线 (USB)
    • 集成的 USB - PHY
    • 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
    • 集成 USB 锁相环 (PLL)
    • 八输入和八输出端点
  • 具有内部共用基准、采样保持和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)
  • 具有同步功能的双 12 位数模转换器 (DAC)
  • 电压比较器
  • 对比度控制高达 160 段的集成液晶显示器 (LCD) 驱动器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板载编程,无需外部编程电压,
  • 6 通道内部 DMA
  • 具有电源电压备用开关的 RTC 模块
  • 器件比较汇总了可用的产品系列成员

TI MSP430™ 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。此架构,与 5 种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,使用16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F663x 器件为配有以下外设的微控制器:一个高性能 12 位 ADC、一个比较器、两个串行通信接口 (USCI)、USB 2.0、一个硬件乘法器、直接存储器访问 (DMA)、四个 16 位定时器、一个具有报警功能的 RTC 模块、一个 LCD 驱动器以及多达 74 个 I/O 引脚。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

TI MSP430™ 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。此架构,与 5 种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,使用16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F663x 器件为配有以下外设的微控制器:一个高性能 12 位 ADC、一个比较器、两个串行通信接口 (USCI)、USB 2.0、一个硬件乘法器、直接存储器访问 (DMA)、四个 16 位定时器、一个具有报警功能的 RTC 模块、一个 LCD 驱动器以及多达 74 个 I/O 引脚。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
MSP430F6636 正在供货 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU Contains ADC
功能与比较器件相似
MSP430F5630 正在供货 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20MHz MCU No LCD

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 44
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430F663x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 10月 18日
* 勘误表 MSP430F6630 Microcontroller Errata (Rev. AC) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* 用户指南 MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) 2018年 8月 17日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 使用 MSP430 图形库时的设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 15日
应用手册 采用 MSP430™ MCU 的锂离子电池充电器解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 25日
应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
应用手册 MSP 代码保护功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 Programming a Flash-Based MSP430 MCU Using the JTAG Interface (Rev. H) 2019年 3月 15日
应用手册 Starting a USB Design Using MSP430 MCUs (Rev. B) PDF | HTML 2018年 10月 19日
应用手册 Interfacing the 3-V MSP430 MCU to 5-V Circuits (Rev. A) PDF | HTML 2018年 10月 3日
应用手册 MSP430 Flash Memory Characteristics (Rev. B) PDF | HTML 2018年 8月 24日
应用手册 Understanding MSP430 Flash Data Retention (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 24日
应用手册 Mixing C and Assembler With MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 7日
应用手册 Using the TPS3619 With MSP430 Microcontrollers (Rev. B) PDF | HTML 2018年 8月 6日
应用手册 MSP430 LFXT1 Oscillator Accuracy (Rev. A) 2018年 8月 3日
应用手册 Efficient Multiplication and Division Using MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 7月 18日
应用手册 CRC Implementation with MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 6月 21日
应用手册 Implementing An Ultra-Low-Power Keypad Interface With MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 5月 22日
应用手册 Random Number Generation Using MSP430™ MCUs (Rev. A) 2018年 5月 16日
应用手册 Wave Digital Filtering Using an MSP430 MCU (Rev. A) 2018年 5月 16日
应用手册 Software Coding Techniques for MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018年 3月 14日
应用手册 MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D) PDF | HTML 2017年 7月 18日
应用手册 Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D) 2016年 11月 3日
应用手册 Advanced Debugging Using the Enhanced Emulation Module (EEM) With CCS v6 (Rev. F) 2016年 9月 6日
应用手册 Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 20日
应用手册 Using the MSP430 RTC_B Module With Battery Backup Supply (Rev. B) 2015年 6月 4日
白皮书 Microcontrollers in Blood Glucose Meters (Rev. B) 2015年 5月 27日
应用手册 Using the USCI I2C Master (Rev. A) 2015年 3月 11日
应用手册 使用MSP430™ MCU 和段式LCD 进行设计 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 1月 21日
应用手册 USB Field Firmware Updates on MSP430 MCUs (Rev. C) 2014年 11月 12日
白皮书 Ultra-low power USB for portable embedded applications 2013年 5月 29日
应用手册 MSP430 32kHz 晶体振荡器 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 7月 30日
应用手册 MSP430 Based Lithium-Ion Polymer Battery Charging and Gauging Solution Using USB (Rev. A) 2012年 6月 27日
白皮书 Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
应用手册 Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
应用手册 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B) 2010年 6月 14日
应用手册 小型 DCDC 转换器参考设计 (Rev. A) 2010年 6月 14日
用户指南 Getting Started With the MSP430F663x Sample Kit 2010年 4月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
应用软件和框架

MSP430USBDEVPACK MSP430 USB 开发包

The USB Developers Package for MSP430 is a software package containing all necessary source code and sample applications required for developing a USB-based MSP430 project. The package only supports MSP430 USB devices.

Note: This software is available as part of MSPWare. If you have downloaded and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
代码示例或演示

SLAC417 MSP430F563x, MSP430F663x Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

用户指南: PDF
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

MSP430-FLASHER 适用于 MSP430™ 和 SimpleLink™ MSP432™ MCU 的命令行编程器

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频