MSP430F6459-HIREL
- 低电源电压范围:
1.8V 到 3.6V - 超低功耗
- 工作模式 (AM):
所有系统时钟均工作:
在 8MHz、3V 且闪存程序执行时为 295μA/MHz(典型值) - 待机模式 (LPM3):
看门狗(采用晶振)和电源监控器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
2.2V 时为 2μA,3V 时为 2.2μA(典型值) - 关断、实时时钟 (RTC) 模式 (LPM 3.5):
关断模式,RTC(采用晶振)工作:
3V 时为 1.1µA(典型值) - 关断模式 (LPM4.5):
3V 时为 0.45µA(典型值)
- 工作模式 (AM):
- 在 3μs(典型值)内从待机模式唤醒
- 16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展存储器、高达 20MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
- 电源电压监控、监视、和临时限电
- 统一时钟系统
- 针对频率稳定的锁频环路 (FLL) 控制环路
- 低功率低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部参照源 (REFO)
- 32kHz 晶体 (XT1)
- 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
- 4 个定时器,分别配有 3、5 或 7 个捕捉/比较寄存器
- 3 个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0,USCI_A1 和 USCI_A2 都支持:
- 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
- IrDA 编码器和解码器
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_B0,USCI_B1 和 USCI_B2 都支持:
- I2C
- 同步串行外设接口 (SPI)
- USCI_A0,USCI_A1 和 USCI_A2 都支持:
- 具有内部共用基准、采样保持、和自动扫描功能的 12 位模数转换器 (ADC)
- 2 个具有同步功能的 12 位数模转换器 (DAC)
- 电压比较器
- 具有高达 160 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 6 通道内部直接内存访问 (DMA)
- 具有电源电压后备开关的 RTC 模块
应用范围
- 模拟和数字传感器系统
- 数字电机控制
- 遥控
- 恒温器
- 数字定时器
- 手持仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
TI 的 MSP430系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) 中央处理器 (CPU),使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430F6459-HIREL 微控制器配有一个集成式 3.3V LDO、四个 16 位定时器、一个高性能 12 位 ADC、三个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块、一个比较器和多达 74 个 I/O 引脚。
这些 器件 的典型应用包括模拟和数字传感器系统、数字电机控制、遥控、恒温器、数字定时器以及手持仪表。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MSP430F6459-HIREL 混合信号微控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016-11-1 |
| * | 勘误表 | MSP430F6459 Microcontroller Errata (Rev. AB) | PDF | HTML | 2021-10-21 | ||
| 应用手册 | 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-7-2 | |
| 应用手册 | MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021-8-30 | |
| 用户指南 | MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-8-10 | |
| 更多文献资料 | MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) | 2020-10-20 | ||||
| 应用手册 | MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020-4-20 | |
| 用户指南 | MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) | 2018-3-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器
μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。
只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。
其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。
MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器
MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。
它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。
USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器
WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。
关键组件:
- 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
- 高度优化 C 和 C++ 编译器。
- 多文件编译支持。
- 运行时库。
- 链接器和库工具。
- 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
- MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
- 支持 (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS
SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
MSP430USBDEVPACK — MSP430 USB 开发包
适用于 MSP430 的 USB 开发套件是一款软件包,包含开发基于 USB 的 MSP430 项目所需的所有必要源代码和应用示例。此软件包仅支持 MSP430 USB 器件。
SLAC539 — MSP430F665x, MSP430F565x Code Examples
MSP-DSPLIB — MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库
TI MSP430™ 数字信号处理库是一组经优化的函数,可针对 MSP430 微控制器执行许多常见的信号处理操作。这些函数用于以最低功耗和极高精度实时完成处理密集型转换的应用。该库可针对定点数学优化使用 MSP430 MCU 的固有硬件,从而极大地提高性能。
MSP-GRLIB — MSP 图形库
MSP 图形库是一组免专利费的基本图元,用于在基于 MSP430 和 MSP432 微控制器并具有图形显示功能的电路板上创建图形用户界面。该图形库包括两个功能性构建层:显示驱动程序层,特定于所用的显示屏;以及图形基元层,用于绘制点、线、矩形、圆、文本和位图图像。
MSPMATHLIB — MSP430 的数学库
Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.
Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具
TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。
合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
- 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
- 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |