选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

PMBUSMGRGUI-SW

LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-1-26
产品
数字功率监控器
LM25056 3 至 17V、12 位 PMBus 输出电流/电压/功率/温度监控器
电子保险丝和热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器
硬件开发
评估板
LM5066EVK LM5066 评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc005 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc005/snvc005.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC005. Please update any bookmarks accordingly.