PMBUSMGRGUI-SW — LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI
Companion GUI for evaluation boards supporting: LM25066, LM5066, LM5064 Hot Swap + telemetry devices and the LM25056 telemetry-only device
LM5066 可为 10V 至 80V 系统提供强大的保护和精密的监视功能。 可编程设定 UV、OV、ILIMIT,快速短路保护能够针对任意应用定制保护。 可编程 FET SOA 保护为 FET 设定任一条件下允许使用的最大功率。 设置可编程故障定时器 (tFAULT) 以避免误动作,确保正常启动并限制过载事件的持续时间。
除电路保护外,LM5066 还可通过 I2C/SMBus 接口向系统管理主机提供实时电源、电压、电流、温度和故障数据。 利用符合 PMBus 的命令结构能够轻松地对器件进行编程。 借助精密遥测可实现智能电源管理功能,如效率优化和早期故障检测。 LM5066 还支持 I/V/P 平均功率和峰值功率测量之类的高级功能,从而提升系统诊断能力。
LM5066I 与 LM5066 引脚到引脚兼容并提升了遥测精度,还支持通过 Read_Ein 命令监视电能。 有关详细的比较结果,请参见。
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM5066 具有 I/V/P 监视功能和 PMBus 接口的 10 至 80V 热插拔控制器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.I) | PDF | HTML | 2014年 10月 15日 |
| 应用手册 | Hotswap启动时间计算及SOA评估 | 2026年 1月 13日 | ||||
| 电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
| 应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 技术文章 | Simplify digital hot swap design using the PI-Commander GUI | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 | |||
| 模拟设计期刊 | PMBus™ 设计支持工具 | 2015年 6月 16日 | ||||
| 应用手册 | Handling System Transients in Hot Swap Applications | 2015年 5月 8日 | ||||
| 应用手册 | Robust Hot Swap Design (Rev. A) | 2015年 4月 8日 | ||||
| 用户指南 | AN-2160 LM5066 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 26日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
Companion GUI for evaluation boards supporting: LM25066, LM5066, LM5064 Hot Swap + telemetry devices and the LM25056 telemetry-only device
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。