主页 电源管理 电源保护开关与控制器 热插拔控制器

LM25066

正在供货

具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器

产品详情

Vabsmax_cont (V) 24 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 2.9 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 24 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 2.9 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (NHZ) 24 20 mm² (5 mm × 4 mm)
  • 输入电压范围:2.9V 至 17V
  • 兼容 I2C/SMBus 接口和 PMBus™ 的命令结构
  • 25mV 或 46mV 可编程限流阈值
  • 针对硬短路故障的可配置断路器保护
  • 具有迟滞电压的可配置欠压和过压锁定
  • 具有可编程警告和关断阈值的远程温度感测
  • 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 损坏检测与通知
  • 实时监视 VIN、VOUT、IIN、PIN 和 VAUX(12 位分辨率,1kHz 采样率)
  • 电流测量精度:整个温度范围内为 2.4%
  • 功率测量精度:整个温度范围内为 3%
  • 采用 VIN 和 IIN 同时采样的方式实现真正的输入功率测量,精确求取动态功率读数的平均值
  • 求取 VIN、IIN、PIN 和 VOUT 的平均值(在0.001 至
    4 秒的可编程时间间隔范围内)
  • 可编程警告和故障阈值,使用 SMBA 引脚发出通知
  • 通过黑盒方式捕捉遥测数据和器件状态,由警告或故障条件触发
  • 全功能应用设计和开发 GUI
  • 24 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装

应用

  • 服务器背板系统
  • 基站配电系统
  • 固态断路器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:2.9V 至 17V
  • 兼容 I2C/SMBus 接口和 PMBus™ 的命令结构
  • 25mV 或 46mV 可编程限流阈值
  • 针对硬短路故障的可配置断路器保护
  • 具有迟滞电压的可配置欠压和过压锁定
  • 具有可编程警告和关断阈值的远程温度感测
  • 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 损坏检测与通知
  • 实时监视 VIN、VOUT、IIN、PIN 和 VAUX(12 位分辨率,1kHz 采样率)
  • 电流测量精度:整个温度范围内为 2.4%
  • 功率测量精度:整个温度范围内为 3%
  • 采用 VIN 和 IIN 同时采样的方式实现真正的输入功率测量,精确求取动态功率读数的平均值
  • 求取 VIN、IIN、PIN 和 VOUT 的平均值(在0.001 至
    4 秒的可编程时间间隔范围内)
  • 可编程警告和故障阈值,使用 SMBA 引脚发出通知
  • 通过黑盒方式捕捉遥测数据和器件状态,由警告或故障条件触发
  • 全功能应用设计和开发 GUI
  • 24 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装

应用

  • 服务器背板系统
  • 基站配电系统
  • 固态断路器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM25066 将高性能热插拔控制器与兼容 PMBus™ 的 SMBus/I2C 接口完美结合,可对背板电源总线所连接的计算和存储刀片的电气工作条件进行精确测量、保护与控制。LM25066 通过 SMBus 接口持续向系统管理主机提供实时电源、电压、电流、温度和故障数据。

LM25066 控制模块包含一种独特的热插拔架构,可提供电流和功率限制功能,以便在电路板插入带电系统背板或其他任何“热”电源时保护敏感电路。该器件还具有一个反应灵敏的断路器,可在输出端发生短路时保护器件免遭损坏。输入欠压和过压电平、滞后电压、插入延迟时间和故障检测时间均可配置。LM25066 上的温度监视模块外接一个低成本二极管,用于监视外部 MOSFET 或其他温度敏感型组件的温度。“电源正常”输出可在输入和/或输出电压超出设定范围时迅速提供指示信息。LM25066 在整个温度范围内的电流测量精度为 ±2.4%。

LM25066 监视模块计算子系统工作参数(VIN、IIN、PIN 和 VOUT)以及峰值功率的瞬时值与平均值。精确的功率平均值计算通过求取输入电压与电流之积的平均值来实现。黑盒(遥测数据/故障捕捉)功能在出现警告或故障时捕捉并存储遥测数据与器件状态。

LM25066 将高性能热插拔控制器与兼容 PMBus™ 的 SMBus/I2C 接口完美结合,可对背板电源总线所连接的计算和存储刀片的电气工作条件进行精确测量、保护与控制。LM25066 通过 SMBus 接口持续向系统管理主机提供实时电源、电压、电流、温度和故障数据。

LM25066 控制模块包含一种独特的热插拔架构,可提供电流和功率限制功能,以便在电路板插入带电系统背板或其他任何“热”电源时保护敏感电路。该器件还具有一个反应灵敏的断路器,可在输出端发生短路时保护器件免遭损坏。输入欠压和过压电平、滞后电压、插入延迟时间和故障检测时间均可配置。LM25066 上的温度监视模块外接一个低成本二极管,用于监视外部 MOSFET 或其他温度敏感型组件的温度。“电源正常”输出可在输入和/或输出电压超出设定范围时迅速提供指示信息。LM25066 在整个温度范围内的电流测量精度为 ±2.4%。

LM25066 监视模块计算子系统工作参数(VIN、IIN、PIN 和 VOUT)以及峰值功率的瞬时值与平均值。精确的功率平均值计算通过求取输入电压与电流之积的平均值来实现。黑盒(遥测数据/故障捕捉)功能在出现警告或故障时捕捉并存储遥测数据与器件状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LM25066A 正在供货 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 This product has a higher current monitor accuracy..
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS25985 正在供货 具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝 Controller with integrated MOSFET, higher current density and stackable.
TPS25990 正在供货 具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝 Integrated MOSFET, higher current density and stackable
LM5066 正在供货 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器 This product has a higher input voltage range (9-80V).
功能与比较器件相似。
LM25069 正在供货 具有功率限制和电源正常指示功能的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 This product has a positive low voltage power limiting hot swap controller.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25066 具有 PMBus™ 的系统电源管理和保护 IC 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2016-5-31
应用手册 使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝实现 PSYS 监控器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-16
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019-7-3
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
技术文章 Simplify digital hot swap design using the PI-Commander GUI PDF | HTML 2016-6-6
技术文章 Building blocks of power PDF | HTML 2016-3-23
技术文章 Simplify robust hot-swap design using design calculator tools PDF | HTML 2016-3-4
选择指南 Hot Swap Selection Tool 2015-7-28
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015-6-16
应用手册 Handling System Transients in Hot Swap Applications 2015-5-8
应用手册 Robust Hot Swap Design (Rev. A) 2015-4-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25066EVK — 用于 LM25066 的评估板

LM25066EVK 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM25066 热插拔控制器。该控制器具有符合 PMBUS 协议的 SMBUS/I2C 接口,可准确测量和控制连接至背板电源总线的系统的电气工作条件并提供保护。该 EVM 包含接头连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

PMBUSMGRGUI-SW — LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

Companion GUI for evaluation boards supporting: LM25066, LM5066, LM5064 Hot Swap + telemetry devices and the LM25056 telemetry-only device
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

支持的产品和硬件
支持软件

SNVU310 — LM25066 Design Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

SNVR505 — LM25066 Design Calculator With FET Recommendation

支持的产品和硬件
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NHZ) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频