选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN

SimpleLink™ SDK LittlevGL plug-in

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 3.30.00.06
发布日期: 2019-12-19

Windows Installer for SimpleLink SDK LVGL Plugin

SHA-256 校验和

Linux Installer for SimpleLink SDK LVGL Plugin

SHA-256 校验和

macOS Installer for SimpleLink SDK LVGL Plugin

SHA-256 校验和
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 EdgeAI 支持的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235S 具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235SF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
通用 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
硬件开发
开发套件
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1352R1 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235S CC3235S 双频带 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF 双频带 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

文档

SimpleLink SDK LVGL Plugin Documentation Overview

发布信息

The SimpleLink™ SDK LVGL Plugin is a companion software package that enables advanced graphics capabilities on various SimpleLink™ MCU platforms by integrating the free and open-source 3rd party library, LittlevGL.

新增功能

  • Added support for parallel display interface on MSP432E411Y-BGAEVM when using BOOSTXL-K350QVG-S1
  • Added support for 3.30.xx SimpleLink SDKs and GA release of SysConfig in CCS9.2.0