CC1352R

正在供货

具有 EdgeAI 支持的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

产品详情

Protocols 6LoWPAN, Amazon Sidewalk, Bluetooth low energy, IEEE 802.15.4, MIOTY, Matter, Proprietary, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Wi-SUN, Wireless M-Bus, Zigbee Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 1076-1315, 143-176, 2360-2500, 287-351, 359-439, 431-527, 861-1054 Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 14 RAM (kByte) 88 Flash memory (kByte) 352 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators AES, ECC, RSA, SHA-2, TRNG CPU Arm® Cortex®-M4 Operating system FreeRTOS, RTOS, TI RTOS Peripherals 2 SPI, 2 UART, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Sensitivity (best) (dBm) -121 Number of GPIOs 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes
Protocols 6LoWPAN, Amazon Sidewalk, Bluetooth low energy, IEEE 802.15.4, MIOTY, Matter, Proprietary, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Wi-SUN, Wireless M-Bus, Zigbee Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 1076-1315, 143-176, 2360-2500, 287-351, 359-439, 431-527, 861-1054 Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 14 RAM (kByte) 88 Flash memory (kByte) 352 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators AES, ECC, RSA, SHA-2, TRNG CPU Arm® Cortex®-M4 Operating system FreeRTOS, RTOS, TI RTOS Peripherals 2 SPI, 2 UART, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Sensitivity (best) (dBm) -121 Number of GPIOs 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 微控制器
    • 功能强大的 48MHz Arm Cortex-M4F 处理器
    • EEMBC CoreMark 评分:148
    • 352KB 系统内可编程闪存
    • 256KB ROM,用于协议和库函数
    • 8KB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
    • 80KB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线 (OTA) 升级
  • 具有 4KB SRAM 的超低功耗传感器控制器
    • 采样、存储和处理传感器数据
    • 独立于系统 CPU 运行
    • 快速唤醒进入低功耗运行
  • TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗 Bluetooth 5.2 控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,优化了应用尺寸
  • 符合 RoHS 标准的封装
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48( 28 个 GPIO)
  • 外设
    • 数字外设可连接至任何 GPIO
    • 4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
    • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
    • 2 个具有内部基准 DAC 的比较器 (1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
    • 可编程电流源
    • 2 个异步收发器 (UART)
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C 和 I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES 128 位和 256 位加密加速计
    • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
    • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 电容式检测,最多 8 通道
    • 集成温度和电池监控器
  • 外部系统
    • 片上降压直流/直流转换器
    • TCXO 支持
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8V 至 3.8V
    • 有源模式 RX:5.8mA(3.6V,868MHz)、6.9mA(3.0V,2.4GHz)
    • 有源模式 TX (0dBm):8.0mA(3.6V,868MHz)、7.1mA(3.0V,2.4GHz)
    • 有源模式 TX (+14dBm):24.9mA (868MHz)
    • 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark): 2.9 mA (60µA/MHz)
    • 传感器控制器(低功耗模式、2MHz、运行无限环路): 30.1µA
    • 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环:808µA
    • 待机:0.85µA(RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)
    • 关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
  • 无线电部分
    • 多频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 射频收发器,兼容低功耗蓝牙 5.2 与早期 LE 规范以及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
    • 3 线、2 线、1 线 PTA 共存机制
    • 出色的接收器灵敏度: SimpleLink 远距离模式下为 -121dBm 50kbps 时为 -110dBm,蓝牙 125kbps 时(LE 编码 PHY)为 -105dBm
    • 高达 +14dBm (Sub-1GHz) 和 +5dBm (2.4GHz) 的输出功率,具有温度补偿
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 220 接收器类别 1.5 和 2、 EN 300 328、 EN 303 131、EN 303 204(欧洲)
      • EN 300 440 类别 2
      • FCC CFR47 第 15 部分
      • ARIB STD-T108 和 STD-T66
    • 支持广泛的标准
  • 无线协议
    • Thread Zigbee 、低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY、无线 M-Bus、Wi-SUN、KNX RF、Amazon Sidewalk、专有系统、SimpleLink™ TI 15.4-Stack(Sub-1GHz),以及动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序。
  • 开发工具和软件
  • 微控制器
    • 功能强大的 48MHz Arm Cortex-M4F 处理器
    • EEMBC CoreMark 评分:148
    • 352KB 系统内可编程闪存
    • 256KB ROM,用于协议和库函数
    • 8KB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
    • 80KB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线 (OTA) 升级
  • 具有 4KB SRAM 的超低功耗传感器控制器
    • 采样、存储和处理传感器数据
    • 独立于系统 CPU 运行
    • 快速唤醒进入低功耗运行
  • TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗 Bluetooth 5.2 控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,优化了应用尺寸
  • 符合 RoHS 标准的封装
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48( 28 个 GPIO)
  • 外设
    • 数字外设可连接至任何 GPIO
    • 4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
    • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
    • 2 个具有内部基准 DAC 的比较器 (1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
    • 可编程电流源
    • 2 个异步收发器 (UART)
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C 和 I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES 128 位和 256 位加密加速计
    • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
    • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 电容式检测,最多 8 通道
    • 集成温度和电池监控器
  • 外部系统
    • 片上降压直流/直流转换器
    • TCXO 支持
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8V 至 3.8V
    • 有源模式 RX:5.8mA(3.6V,868MHz)、6.9mA(3.0V,2.4GHz)
    • 有源模式 TX (0dBm):8.0mA(3.6V,868MHz)、7.1mA(3.0V,2.4GHz)
    • 有源模式 TX (+14dBm):24.9mA (868MHz)
    • 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark): 2.9 mA (60µA/MHz)
    • 传感器控制器(低功耗模式、2MHz、运行无限环路): 30.1µA
    • 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环:808µA
    • 待机:0.85µA(RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)
    • 关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
  • 无线电部分
    • 多频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 射频收发器,兼容低功耗蓝牙 5.2 与早期 LE 规范以及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
    • 3 线、2 线、1 线 PTA 共存机制
    • 出色的接收器灵敏度: SimpleLink 远距离模式下为 -121dBm 50kbps 时为 -110dBm,蓝牙 125kbps 时(LE 编码 PHY)为 -105dBm
    • 高达 +14dBm (Sub-1GHz) 和 +5dBm (2.4GHz) 的输出功率,具有温度补偿
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 220 接收器类别 1.5 和 2、 EN 300 328、 EN 303 131、EN 303 204(欧洲)
      • EN 300 440 类别 2
      • FCC CFR47 第 15 部分
      • ARIB STD-T108 和 STD-T66
    • 支持广泛的标准
  • 无线协议
    • Thread Zigbee 、低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY、无线 M-Bus、Wi-SUN、KNX RF、Amazon Sidewalk、专有系统、SimpleLink™ TI 15.4-Stack(Sub-1GHz),以及动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序。
  • 开发工具和软件

SimpleLink™ CC1352R 器件是一款多协议、多频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持 Thread Zigbee 低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN、专有系统(包括 Sub-1GHz 和 2.4GHz 的 TI 15.4-Stack)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统HVAC智能仪表医疗有线网络便携式电子产品家庭影院和娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:

  • 多频带器件,通过 DMM 驱动程序支持面向 Sub-1GHz 和 2.4GHz 的并发多协议。
  • SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 提供丰富灵活的协议栈支持。
  • 对于 Sub-1GHz,最大发送功耗为 +14dBm(电流消耗为 24.9mA);对于 2.4GHz,最大发送功耗为 +5dBm(电流消耗为 9.6mA)。
  • 具有 0.85µA 的低待机电流(完全 RAM 保持),从而延长无线应用的电池寿命。
  • 支持工业温度,在 85°C 下最低待机电流为 5µA。
  • 通过具有快速唤醒功能的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级检测。例如,传感器控制器能够在 1µA 系统电流下进行 1Hz ADC 采样。
  • SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏。
  • 软件控制的专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准。
  • 出色的无线电敏感度 (-121dBm) 和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于 SimpleLink™ 远距离模式。

CC1352R 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台

SimpleLink™ CC1352R 器件是一款多协议、多频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持 Thread Zigbee 低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN、专有系统(包括 Sub-1GHz 和 2.4GHz 的 TI 15.4-Stack)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统HVAC智能仪表医疗有线网络便携式电子产品家庭影院和娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:

  • 多频带器件,通过 DMM 驱动程序支持面向 Sub-1GHz 和 2.4GHz 的并发多协议。
  • SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 提供丰富灵活的协议栈支持。
  • 对于 Sub-1GHz,最大发送功耗为 +14dBm(电流消耗为 24.9mA);对于 2.4GHz,最大发送功耗为 +5dBm(电流消耗为 9.6mA)。
  • 具有 0.85µA 的低待机电流(完全 RAM 保持),从而延长无线应用的电池寿命。
  • 支持工业温度,在 85°C 下最低待机电流为 5µA。
  • 通过具有快速唤醒功能的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级检测。例如,传感器控制器能够在 1µA 系统电流下进行 1Hz ADC 采样。
  • SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏。
  • 软件控制的专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准。
  • 出色的无线电敏感度 (-121dBm) 和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于 SimpleLink™ 远距离模式。

CC1352R 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CC1312R 正在供货 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU The product is Sub-1 GHz only, with no support for 2.4 GHz, and a lower cost.
CC1352P 正在供货 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU The product has a power amplifier for + 20 dBm.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 75
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC1352R SimpleLink™ 高性能多频带无线 MCU 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 2月 16日
* 勘误表 CC1352R SimpleLink™ Wireless MCU Device Revision E Silicon Errata (Rev. C) PDF | HTML 2020年 12月 2日
* 用户指南 CC13x2, CC26x2 SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. G) PDF | HTML 2024年 6月 27日
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026年 5月 28日
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026年 5月 28日
应用手册 如何修改从 SysConfig 或 SmartRF™ Studio 导入/导出的 TX 和 RX 命令 PDF | HTML 2026年 5月 7日
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
产品概述 TI Wi-SUN® FAN 堆栈 - 软件概述 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 8日
应用手册 CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用手册 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 6月 3日
用户指南 SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用简报 适用于太阳能微型逆变器和跟踪器的无线技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 17日
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 7日
应用手册 如何利用蓝牙产品执行射频无线电测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调 PCB 天线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
白皮书 动态多协议管理器 (DMM) 性能 英语版 2022年 4月 29日
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
选择指南 Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) 2022年 3月 7日
选择指南 无线连接技术选择指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022年 3月 7日
选择指南 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) 2022年 3月 7日
选择指南 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) 2022年 3月 7日
更多文献资料 MIOTY® 演示软件 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2022年 1月 3日
应用手册 Connect One TI 15.4 Stack Sensor to Multiple Gateways PDF | HTML 2021年 12月 20日
应用手册 CC13xx IQ 样本 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 12月 17日
应用手册 TI Bluetooth® Mesh Software Product Brief PDF | HTML 2021年 12月 17日
应用手册 低功耗蓝牙 - 无效的连接请求 (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 17日
应用手册 Wide-Band DSSS Mode for FCC Digital Transmission Systems Using CC13x2 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 确定 CC13xx 系列新 PHY 的设置 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 22日
白皮书 探讨用于家居和楼宇自动化的 Thread 和 Zigbee PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 14日
应用简报 动态多协议管理器 (DMM) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用简报 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 英语版 PDF | HTML 2021年 7月 19日
技术文章 Seamlessly connect your world with 16 new wireless MCUs for the 2.4-GHz and Sub-1- PDF | HTML 2021年 6月 4日
技术文章 How TI helps expand connectivity beyond the front door with Amazon Sidewalk PDF | HTML 2020年 9月 21日
应用手册 Cloning Z-Stack Network Properties Using the SimpleLink Wireless MCU Family PDF | HTML 2020年 3月 31日
技术文章 MIOTY, the new LPWAN standard, provides quality and scalability for worldwide Sub- PDF | HTML 2020年 2月 20日
应用手册 Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2020年 2月 5日
应用手册 Cryptographic Performance and Energy Efficiency on SimpleLink CC13x2/CC26x2 MCUs PDF | HTML 2020年 1月 28日
应用手册 Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 27日
白皮书 Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019年 12月 6日
白皮书 深入了解 SimpleLink™ MCU 平台的工具和开发套件 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019年 11月 23日
白皮书 简化软件开发,以实现最大化投资回报 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) 2019年 11月 11日
技术文章 Innovate, accelerate and connect across frequency bands and protocols with the Sim PDF | HTML 2019年 11月 6日
应用手册 Running Bluetooth® Low Energy on CC13x2/CC26xx Without a 32 kHz Crystal (Rev. C) PDF | HTML 2019年 9月 23日
应用手册 Matched Filter Balun for CC1352 and CC1352P (Rev. A) 2019年 6月 28日
更多文献资料 Understanding security features for SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x2 MCUs 2019年 6月 17日
更多文献资料 Understanding security features for SimpleLink™ Zigbee CC13x2 and CC26x2 Wireles 2019年 6月 17日
应用简报 What's New in Zigbee 3.0 (Rev. A) PDF | HTML 2019年 6月 6日
应用手册 Bluetooth® Low Energy Tree Structure Network PDF | HTML 2019年 5月 29日
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 23日
应用手册 Z-Stack End Dev Pwr Cons Measuremen w/ the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2019年 5月 17日
应用手册 Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs 2019年 4月 15日
选择指南 Zigbee® Selection Guide for SimpleLink MCUs (Rev. F) 2019年 2月 21日
产品概述 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019年 1月 14日
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019年 1月 10日
应用手册 RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
产品概述 Meet the SimpleLink™ Sensor Controller 2019年 1月 4日
产品概述 Time Multiplexing: Concurrent Multi-standard Operation 2019年 1月 3日
白皮书 Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU 2018年 11月 7日
产品概述 Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 2018年 11月 5日
技术文章 Unlock every door with the SimpleLink™ platform PDF | HTML 2018年 9月 19日
技术文章 SimpleLink™ MCU SDK expands multiprotocol support PDF | HTML 2018年 7月 18日
技术文章 Real-time sensing doesn’t have to consume a lot of energy PDF | HTML 2018年 6月 27日
应用手册 Using the SimpleLink™ Sub-1 GHz 15.4-Stack: Choose between Sync / Async mode 2018年 6月 15日
技术文章 An out-of-the-box Internet of Things: building a seamless and secure smart home ne PDF | HTML 2018年 6月 12日
技术文章 Your microcontroller deserves a nap – designing “sleepy” wireless applications PDF | HTML 2018年 3月 28日
技术文章 How to create a robust building security system with TI’s SimpleLink MCU platform PDF | HTML 2018年 3月 7日
应用手册 Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2 2018年 3月 2日
白皮书 Thread and Zigbee for home and building automation 2018年 3月 1日
技术文章 5 things to know about the newest devices of the SimpleLink MCU platform PDF | HTML 2018年 2月 28日
应用简报 Single-Chip Flow Metering Solution With the CC13x2R Wireless MCUs 2018年 2月 27日
应用简报 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2018年 2月 27日
应用手册 Use of Low-power Zigbee® and Thread With the SimpleLink™ Wireless MCU Family 2018年 2月 27日
应用手册 Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2017年 3月 5日
应用手册 TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日
用户指南 TI-RTOS 2.20 for CC13xx/CC26xx SimpleLink Getting Started Guide (Rev. D) 2016年 6月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LPSTK-CC1352R — SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件

TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。

这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules

Embedded radio modules with embedded protocol stack.
来源:Radiocrafts AS
子卡

BDE-3P-SUB1GHZ — BDE 低于 1GHz 模块

BDE Technology, Inc. 是 TI 认证的第三方模块提供商。BDE 的模块基于 TI 的 CC1XXX 低于 1GHz 无线连接产品,使客户能够缩短开发周期、减少设计不确定性、降低产品成本并高效发布具有竞争力的产品。BDE 专门向全球 OEM、系统集成商、设备制造商和解决方案提供商提供超低功耗无线通信技术,如 Amazon Sidewalk、Wi-SUN、mioty 和无线 M-Bus。

调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
开发套件

BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™

首先,请访问 dev.ti.com/BOOSTXL-ULPSENSE

ULP Sense BoosterPack 是一款套件,旨在轻松展示 CC13x2/CC26x2 RF SoC 中所含传感器控制器的超低功耗功能。 

可从中受益的应用示例包括机械流量计测量(基于簧片开关或电感原理)、电容式触控按钮和加速计的超低功耗处理(例如跌倒检测)。

该电路板还包含一个模拟光传感器和一个可用于 ADC 测试用例的电位器。ULP SENSE Studio 中的许多软件示例都将使用 ULP SENSE BoosterPack 作为硬件平台。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

LAUNCHXL-CC1352R1 — 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件

CC1352R 多频带无线 MCU 是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分。该平台由 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4 和主机 MCU 组成,这些组成部分共用一个简便易用的通用开发环境,该环境包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,用户可以将产品系列中器件的任意组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。此 LaunchPad 套件支持通过 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded (...)

TI.com 上无现货
开发套件

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon Sidewalk 开发工具包

Amazon Sidewalk 是一个安全可靠的社区网络,它使用 Amazon Sidewalk 桥接器(例如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)覆盖家庭、楼宇、整个社区甚至整个城市的用例,为物联网设备提供云连接。Amazon Sidewalk 使用低功耗 Bluetooth® 进行短距离通信,使用 Sub-1GHz 915MHz 频率覆盖更远的距离,从而实现家庭内外的低带宽和远距离连接。Amazon Sidewalk 利用所使用的数百万个 Sidewalk (...)

来源:Amazon
开发套件

RFSTAR-3P-CC1352-MODULES — 基于 CC1352R CC1352P CC1352P7 的 RFSTAR 多协议双频带无线模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-TI1352B1 基于 CC1352R MCU,RF-TI1352P1 基于 CC1352P,而 RF-TI1352P2 基于 CC1352P7,它们是多协议和双频带 Sub-1GHz (800MHz - 928MHz) 和 2.4GHz 无线模块,支持 Matter(仅限 CC1352P7)、Thread、Zigbee、低功耗蓝牙 5.2、IEEE (...)

软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx, CC26xx and CC27xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15-4-Stack 网关 Linux 软件开发套件

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

MIOTY — 针对 MIOTY 技术的协议软件

借助 LaunchPad SensorTag 套件,开始评估 MIOTY® 协议软件:
  1. 购买一个或多个 CC1352R SensorTag 套件
  2. 购买一个 CC1352R1 LaunchPad 开发套件
  3. 下载 SimpleLink™ 软件开发套件
  4. 如需开发 MIOTY 堆栈,请联系 Stackforce
  5. MIOTY 订购网关


MIOTY 技术不仅提供了新型低功耗广域网 (LPWAN) 解决方案,还是一种真正符合 ETSI 103 357 规范的标准化技术。由于 MIOTY 具有创新的电报分离功能,可实现Sub-1GHz (...)

入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT-CLANG Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

插件

SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx, CC26xx and CC27xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
插件

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN SimpleLink™ SDK LittlevGL 插件

The SimpleLink™ SDK LVGL Plugin is a companion software package that enables advanced graphics capabilities on various SimpleLink™ MCU platforms by integrating the free and open-source 3rd party library, LittlevGL, into the SimpleLink SDK ecosystem. The Plug-in provides example hardware abstraction (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件编程工具

FLASH-PROGRAMMER-2 SmartRF 闪存编程器 v2

SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. Check the list of supported products for compatibility. Uniflash can also be used to program any SimpleLink product.

SmartRF Flash (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
支持软件

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

RF-RANGE-ESTIMATOR RF Range Estimator

This tool is used to calculate a range estimate for indoor and outdoor RF links using TI wireless devices. The outdoor calculation is based upon Line-of-Sight (LOS). For the indoor estimation, construction materials can be selected that are between the Tx and Rx unit. The greater the attenuation (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

装配图

LPSTK-CC1352R Design Files

SWRR170.ZIP (5051 KB)
计算工具

15.4-STACK-CALC — TI 15.4 Stack 功率计算器

使用此工具,SimpleLink TI 15.4 Stack 软件用户可以分析休眠网络器件的系统功率分布。  用户可以使用该计算器估算系统电池的可能寿命,并通过配置系统设置、堆栈参数、有效负载分布和使用情况参数来确定如何优化功率。
计算工具

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

PACKET-SNIFFER-2 SmartRF 数据包监听器 2

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

ZIGBEE-POWER-CALC — Z-Stack™ 功率计算器工具

使用此工具,SimpleLink™ Z-Stack™ 软件用户可以在 Zigbee 应用中分析休眠终端设备的系统功率分布。用户可以使用该计算器评估潜在系统电池寿命,并通过配置系统设置、栈参数、有效负载分布和使用情况参数来确定如何优化电池寿命,从而通过模拟各种系统设计选项来实现所需的性能目标。
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。
设计工具

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查

开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:
  • 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
  • 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
  • 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

申请审查 Sub-1GHz (...)

光绘文件

LAUNCHXL-CC1352R1 Design Files (Rev. A)

SWRC345A.ZIP (7879 KB)
光绘文件

CC1352REM-XD7793-XD24 Design Files

SWRC361.ZIP (1441 KB)
参考设计

TIDA-010022 — 采用低于 1GHz 毫米波雷达传感器的人数统计与追踪参考设计

此参考设计展示了如何使用 IWR6843,这是一款采用集成 DSP 的单芯片毫米波雷达传感器,用于实现室内和室外人员计数应用以及低于 1GHz 的无线通信。该设计采用了 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843ISK 评估模块 (EVM) 以及 LAUNCHXLCC1352R1 无线 MCU LaunchPadTM。该解决方案能够定位最远距离 6 米(近距离配置)和 14 米(远距离配置)的人员。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010254 — 支持低于 1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计

此工业参考设计演示了如何使用具有 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 无线通信功能并由电池供电的 IWRL6432 60GHz 毫米波雷达。此设计已通过锂电池供电的人数统计和跟踪以及运动跟踪应用进行演示(这些应用可使用 Sub-1G 或蓝牙将结果发送到远程主机),同时还与现有的 IWRL6432 软件兼容。此参考设计采用 LAUNCHXLCC1352R1 无线微控制器 LaunchPad™,并通过 PC GUI 直观地显示雷达检测数据和检测结果。
设计指南: PDF
参考设计

TIDEP0084 — 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

此参考设计展示如何通过低于 1GHz 的远距离无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

该设计基于 Linux® 网关。  还提供基于 TI-RTOS 的传感器到云选项。了解有关基于 TI-RTOS 的解决方案的更多信息。

此设计由 TI Sitara™ AM335x 处理器以及 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R/CC1310 和 SimpleLink™ 多频带 CC1352R/CC1350 器件提供支持。此参考设计预先集成了 15.4 堆栈软件开发工具包 (SDK),用于低于 1GHz 的星形网络连接和 Linux® TI 处理器 SDK。TI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-01002 — 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关

SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云参考设计展示如何通过低于 Sub-1 GHz 的远距离无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

该解决方案基于 TI-RTOS 网关。  还提供基于 Linux 的传感器到云解决方案。了解有关基于 Linux 的解决方案的更多信息

此设计提供完整的端到端解决方案,以使用物联网 (IoT) 网关解决方案和云连接创建低于 1GHz 的传感器网络。网关解决方案基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 无线微控制器 (MCU),可托管网关应用和 SimpleLink Sub-1 GHz (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频