Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLIC024
DRV1xx Device Parameter Selector
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 21 十二月 2016
download
DRV1xx Device Parameter Selector (zip)
— 416 K
MD5 校验和
产品
电磁阀驱动器
DRV110
—
20V, 0.33A single channel relay low-side driver with integrated current regulation
DRV120
—
28V, 0.25A single channel relay low side driver with current regulation
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定