产品详情

Vs (max) (V) 26 Vs (min) (V) 6 Peak output current (A) 0.25 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Topology LSS
Vs (max) (V) 26 Vs (min) (V) 6 Peak output current (A) 0.25 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Topology LSS
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 用于控制螺线管电流的带有脉宽调制 (PWM) 的集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
    • 用于调节螺线管电流的外部感测电阻器
  • 螺线管电流的快速斜升以保证激活
  • 在保持模式中,为了实现低功耗和热耗散,螺线管电流被减少
  • 可外部设定峰值电流、峰值电流的保持时间、保持电流和 PWM 时钟频率。 它们还可以在无需外部组件的情况下在标称值上运行。
  • 内部电源电压调节
    • 高达 28V 的外部电源电压
  • 保护
    • 热关断
    • 欠压闭锁 (UVLO)
    • 最大斜升时间
    • 可选状态 (STATUS) 输出
  • 运行温度范围:-40ºC 至 105ºC
  • 8 引脚和 14 引脚 薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装选项
  • 用于控制螺线管电流的带有脉宽调制 (PWM) 的集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
    • 用于调节螺线管电流的外部感测电阻器
  • 螺线管电流的快速斜升以保证激活
  • 在保持模式中,为了实现低功耗和热耗散,螺线管电流被减少
  • 可外部设定峰值电流、峰值电流的保持时间、保持电流和 PWM 时钟频率。 它们还可以在无需外部组件的情况下在标称值上运行。
  • 内部电源电压调节
    • 高达 28V 的外部电源电压
  • 保护
    • 热关断
    • 欠压闭锁 (UVLO)
    • 最大斜升时间
    • 可选状态 (STATUS) 输出
  • 运行温度范围:-40ºC 至 105ºC
  • 8 引脚和 14 引脚 薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装选项

DRV120 是一款针对螺线管的 PWM 电流驱动器。 它被设计成使用控制良好的电流来调节电流以确保激活并同时减少功率耗散。 螺线管电流快速斜升以确保阀门或者继电器的打开。 在最初的斜升后,螺线管电流被保持在峰值以确保正确运行,这之后,为了避免过热问题并减少功率耗散,这个电流被减少至较低的保持水平。

使用一个外部电容器对峰值电流的持续时间进行设定。 电流斜波峰值和保持电平、以及 PWM 频率可由外部电阻器独立设定。 如果针对相应参数的默认值适用于应用的话,外部设置电阻器也可被省略。

DRV120 可由 6V 至 28V 的外部电源供电运行。

DRV120 是一款针对螺线管的 PWM 电流驱动器。 它被设计成使用控制良好的电流来调节电流以确保激活并同时减少功率耗散。 螺线管电流快速斜升以确保阀门或者继电器的打开。 在最初的斜升后,螺线管电流被保持在峰值以确保正确运行,这之后,为了避免过热问题并减少功率耗散,这个电流被减少至较低的保持水平。

使用一个外部电容器对峰值电流的持续时间进行设定。 电流斜波峰值和保持电平、以及 PWM 频率可由外部电阻器独立设定。 如果针对相应参数的默认值适用于应用的话,外部设置电阻器也可被省略。

DRV120 可由 6V 至 28V 的外部电源供电运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 省电型流控螺线管驱动器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 10月 10日
技术文章 Liberate your solenoid or relay from the bonds of supply voltage PDF | HTML 2017年 3月 16日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV120EVM — DRV120 评估模块

DRV120EVM 采用 DRV120 节能型电流控制螺线管驱动器的 DRV120A 14 引脚 TSSOP 封装版本。此 EVM 由 6V 至 26V 直流电源供电,可实现全额定性能,轻松控制所有可调节器件参数,并支持通过连接器连接任意螺线管。

本用户指南介绍了德州仪器 (TI) DRV110 和 DRV120 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。此 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 DRV120 在驱动螺线管时的运行情况和功能。本用户指南包括硬件设置说明、EVM 印刷电路板布局、原理图和物料清单。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DRV120 TINA-TI Reference Design

SLVM627.TSC (362 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

DRV120 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM628.ZIP (69 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

DRV120 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM611A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
计算工具

SLIC024 DRV1xx Device Parameter Selector

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频