选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLURAY7

UCC53x0 Gate Resistor and Thermal Calculator Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 20 四月 2020
产品
隔离式栅极驱动器
UCC5310 具有米勒钳位、12V UVLO 且采用 D 或 DWV 封装的 3kVrms/5kVrms、2A/1A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5320 具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3k/5kVrms、2A/2A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5350 具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 3kVrms、5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5350-Q1 Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT UCC5390 具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3kVrms/5kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5390-Q1 汽车级 17A 5kv RMS 单通道隔离式栅极驱动器