主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器

UCC5390-Q1

正在供货

Automotive Basic/Reinforced, 17A/17A single-channel isolated gate driver w/ Emitter-referenced UVLO

产品详情

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Peak output current (A) 17 Peak output current (source) (typ) (A) 17 Peak output current (sink) (typ) (A) 17 Features UVLO reference to ground Output VCC/VDD (min) (V) 13.2 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 15 Propagation delay time (µs) 0.065 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Rise time (ns) 26 Fall time (ns) 22 Undervoltage lockout (typ) (V) 12 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Peak output current (A) 17 Peak output current (source) (typ) (A) 17 Peak output current (sink) (typ) (A) 17 Features UVLO reference to ground Output VCC/VDD (min) (V) 13.2 Output VCC/VDD (max) (V) 33 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 15 Propagation delay time (µs) 0.065 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Rise time (ns) 26 Fall time (ns) 22 Undervoltage lockout (typ) (V) 12 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 5kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全质量管理型
  • 以 GND2 为基准的 12V UVLO
  • 8 引脚 DWV(8.5mm 爬电)封装
  • 60ns(典型值)传播延迟
  • 较小的器件间传播延迟偏移
  • 100V/ns 最小 CMTI
  • 10A 最小峰值电流
  • 3V 至 15V 输入电源电压
  • 驱动器电源电压高达 33V
  • 输入引脚具有负 5V 电压处理能力
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7000VPK 隔离 (DWV)(计划)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS (DWV) 隔离等级
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
  • CMOS 输入
  • 工作结温:-40°C 至 +150°C
  • 5kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全质量管理型
  • 以 GND2 为基准的 12V UVLO
  • 8 引脚 DWV(8.5mm 爬电)封装
  • 60ns(典型值)传播延迟
  • 较小的器件间传播延迟偏移
  • 100V/ns 最小 CMTI
  • 10A 最小峰值电流
  • 3V 至 15V 输入电源电压
  • 驱动器电源电压高达 33V
  • 输入引脚具有负 5V 电压处理能力
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7000VPK 隔离 (DWV)(计划)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS (DWV) 隔离等级
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
  • CMOS 输入
  • 工作结温:-40°C 至 +150°C

UCC5390-Q1 是一款单通道隔离式栅极驱动器,具有 10A 最小峰值拉电流和 10A 最小峰值灌电流,专为驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 而设计。UCC5390-Q1 的 UVLO2 以 GND2 为基准,有利于使用双极电源并优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。

UCC5390-Q1 采用 8.5mm SOIC-8 (DWV) 封装,可支持高达 5kVRMS 的隔离电压。输入侧通过 SiO2 电容隔离技术与输出侧相隔离,隔离栅寿命超过 40 年。凭借高驱动强度和真正的 UVLO 检测,该器件非常适用于在车载充电器和牵引逆变器等应用中驱动 IGBT 和 SiC MOSFET。

与光耦合器相比,UCC5390-Q1 的器件间偏移更低,传播延迟更小,工作温度更高,并且 CMTI 更高。

UCC5390-Q1 是一款单通道隔离式栅极驱动器,具有 10A 最小峰值拉电流和 10A 最小峰值灌电流,专为驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 而设计。UCC5390-Q1 的 UVLO2 以 GND2 为基准,有利于使用双极电源并优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。

UCC5390-Q1 采用 8.5mm SOIC-8 (DWV) 封装,可支持高达 5kVRMS 的隔离电压。输入侧通过 SiO2 电容隔离技术与输出侧相隔离,隔离栅寿命超过 40 年。凭借高驱动强度和真正的 UVLO 检测,该器件非常适用于在车载充电器和牵引逆变器等应用中驱动 IGBT 和 SiC MOSFET。

与光耦合器相比,UCC5390-Q1 的器件间偏移更低,传播延迟更小,工作温度更高,并且 CMTI 更高。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ‌UCC5390-Q1 适用于 SiC/IGBT 和汽车应用的 单通道隔离式栅极驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 22日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
证书 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) 2025年 9月 8日
证书 UCC5310 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 16日
应用简报 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 14日
功能安全信息 UCC5390-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10A、10A 5kVRM 隔离式单通道栅极驱动器评估模块

UCC5390ECDWVEVM 适用于评估 UCC53xxDWV 系列,该系列是一种具备 10A 拉电流和 10A 峰值灌电流能力的 5.0-kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。该 EVM 可用于确定 PCB 布局对栅极驱动器性能的影响。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC5390ECD PSpice Transient Model

SLLM366.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC5390ECD Unencrypted PSpice Transient Model

SLLM369.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURAY7 UCC53x0 Gate Resistor and Thermal Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频