Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLVC392
Capacitor Drop Design Calculator
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 14 一月 2012
download
Capacitor Drop Design Calculator (zip)
— 457 K
MD5 校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS5401
—
3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器
TPS54060
—
具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器
TPS54060-EP
—
TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器
TPS54062
—
具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,50mA 同步降压转换器
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定