Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLVRBF9
TPS55288 Design Calculation V1.0
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 21 六月 2020
download
TPS55288 Design Calculation V1.0 (zip)
— 249 K
MD5 校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS55288
—
具有 PPS 控制的 36V、16A 降压/升压转换器
TPS55288-Q1
—
符合 AEC-Q100 标准、具有 I2C 控制的 36V、16A 降压/升压转换器
TPS552882-Q1
—
符合 AEC-Q100 标准的 36V、16A 降压/升压转换器
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定