主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS55288-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准、具有 I2C 控制的 36V、16A 降压/升压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 21.26 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 21.26 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RPM) 26 14 mm² 4 x 3.5
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 宽输入电压范围:2.7V 至 36V
    • 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V,步长为 20mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 电缆上压降的可调输出电压补偿
    • 可编程输出电流限制高达 6.35A,步长为 50mA
    • ±5% 精密输出电流监测
    • I2C 接口
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 97%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 可编程平均电感器电流限制高达 16A
  • 小解决方案尺寸
    • 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
    • 具有可湿性侧面选项的 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 使用 TPS55288-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 宽输入电压范围:2.7V 至 36V
    • 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V,步长为 20mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 电缆上压降的可调输出电压补偿
    • 可编程输出电流限制高达 6.35A,步长为 50mA
    • ±5% 精密输出电流监测
    • I2C 接口
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 97%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 可编程平均电感器电流限制高达 16A
  • 小解决方案尺寸
    • 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
    • 具有可湿性侧面选项的 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 使用 TPS55288-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS55288-Q1 是一款同步四开关降压/升压转换器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。TPS55288-Q1 在 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可输出 0.8V 至 22V 电压以支持各种不同的应用。

TPS55288-Q1 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压桥臂可实现解决方案尺寸和效率间的平衡。通过 I2C 接口对输出电压和输出电流限制进行编程,TPS55288-Q1 完全符合 USB PD 规范。TPS55288-Q1 能够通过 12V 输入电压提供 100W 的功率。

TPS55288-Q1 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55288-Q1 还提供可选的扩频,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPS55288-Q1 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPS55288-Q1 还使用持续过载情况下的可选输出电流限制和断续模式保护来确保安全运行。

TPS55288-Q1 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。此器件采用 4.0mm × 3.5mm QFN 封装。

TPS55288-Q1 是一款同步四开关降压/升压转换器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。TPS55288-Q1 在 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可输出 0.8V 至 22V 电压以支持各种不同的应用。

TPS55288-Q1 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压桥臂可实现解决方案尺寸和效率间的平衡。通过 I2C 接口对输出电压和输出电流限制进行编程,TPS55288-Q1 完全符合 USB PD 规范。TPS55288-Q1 能够通过 12V 输入电压提供 100W 的功率。

TPS55288-Q1 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55288-Q1 还提供可选的扩频,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPS55288-Q1 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPS55288-Q1 还使用持续过载情况下的可选输出电流限制和断续模式保护来确保安全运行。

TPS55288-Q1 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。此器件采用 4.0mm × 3.5mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5176-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 Use LM5176-Q1 controller for higher power

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 I2C 接口的 TPS55288-Q1 36V、16A 降压/升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 27日
应用手册 How to Achieve Low EMI with TPS55288 Buck-Boost Converter.. PDF | HTML 2022年 10月 28日
功能安全信息 TPS55288x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 10日
应用手册 测量和了解升压转换器的输出电压波纹 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
应用手册 TPS55288 布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 12月 6日
应用手册 如何通过 TPS55288 降压/升压转换器实现低 EMI PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 5月 26日
应用简报 USB Type C Power Delivery Source with TPS65987 and TPS55288 PDF | HTML 2020年 3月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS55288EVM-045 — TPS55288 升降压转换器 EVM,运行频率为 400Khz

TPS55288 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。

TPS55288 集成了升压腿的两个 16A MOSFET,可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。

TPS55288 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可分别提供 100W 或 60W 的输出。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS55288EVM-053 — TPS55288 升降压转换器评估模块,运行频率为 2MHz

TPS55288 同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS55288 集成了升压腿的两个 16A MOSFET,可在 USB 电力传输 (USB PD) 应用中实现解决方案尺寸和效率间的平衡。

TPS55288 的输入电压高达 36V。降压模式下的输出电流为 15A。在升压模式下,输入电压为 8V 或 5V 时,该器件可提供 100W 或 60W 的输出。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS55288-EVM-GUI — TPS55288EVM 的图形用户界面

TPS55288EVM GUI 是一个基于 Windows 的软件 GUI,可用于通过 I²C 命令控制 TPS55288EVM-045 和 TPS55288EVM-053 评估模块。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TPS55288 encrypted PSpice model

SLVMDD9.ZIP (192 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBF9 TPS55288 Design Calculation V1.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP40933 — 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、120W 汽车类双端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计

此参考设计是一款电磁接口 (EMI) 优化型设计,适用于每个端口具有 60W 功率的汽车类双端口 USB Type-C® 电力输送 (PD) 充电器。TPS25772-Q1 用作具有降压/升压稳压器的双路 Type-C PD 控制器。TPS55288-Q1 用作另一个端口的降压/升压稳压器。该参考设计的最大效率为 96.45%,设计了输入 EMI 滤波器且优化了 PCB 布局,符合严格的 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准。该参考设计已经过测试,符合 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPM) 26 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频