选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SNVC239

LM636x3Q Component Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2023-7-17
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM63610-Q1 带有扩展频谱的 3.5V 至 36V、1.0A 降压转换器 LM63615-Q1 3.5V 至 36V、1.5A 降压转换器(带有扩展频谱) LM63625-Q1 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器(具有扩展频谱) LM63635-Q1 采用展频技术的汽车级 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc239 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc239b/snvc239b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC239. Please update any bookmarks accordingly.