Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
TIDCD68
CC1350 Dual Mode TX Software (TIDC-01001)
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 09 二月 2017
lock
CC1350 Dual Mode TX Software (TIDC-01001) (zip)
— 36 K
MD5 校验和
lock
= 需要出口许可(1 分钟)
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1350
—
具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定