TIDC-01001

在低于 1GHz 网络中通过低功耗 Bluetooth® 调试传感器的参考设计

TIDC-01001

设计文件

概述

该参考设计展示如何通过低功耗 Bluetooth®(支持通过手机或平板电脑快速进行连接)调试低于 1GHz 传感器节点。该设计由 SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线微控制器 (MCU) 提供支持,该 MCU 是要调试的传感器节点。还添加了使用 SimpleLink 双频带 CC1350 或低于 1GHz CC1310 器件对传感器网络集中器进行仿真的选项,以提供完整的用户体验。

该参考设计的目标是降低调试过程的复杂性和成本。本设计还展示了如何通过消除向器件重新刷新网络凭据的需求,将总体连接时间缩短为原来的百分之一或更短。

特性
  • 支持使用智能手机或平板电脑设备通过低功耗蓝牙在低于 1GHz 网络中对传感器进行简单调试
  • 在 20ms 内从可连接的低功耗蓝牙切换到低于 1GHz 网络连接
  • 由我们的 SimpleLink 双频带 CC1350 LaunchPad™ 开发套件(用作传感器器件)提供支持
  • 利用最新的 SimpleLink CC13xx TI-RTOS 射频驱动器示例和最新的 BLE-Stack,提供可扩展的软件开发平台
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCO2.PDF (1450 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPW6.PDF (132 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPW4.PDF (166 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPW5.PDF (165 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPW8.ZIP (8591 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD67.ZIP (262 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPW7.PDF (1232 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPW2.PDF (131 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPW3.PDF (131 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 无线 MCU

CC1350具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

该参考设计展示如何通过低功耗 Bluetooth®(支持通过手机或平板电脑快速进行连接)调试低于 1GHz 传感器节点。该设计由 SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线微控制器 (MCU) 提供支持,该 MCU 是要调试的传感器节点。还添加了使用 SimpleLink 双频带 CC1350 或低于 1GHz CC1310 器件对传感器网络集中器进行仿真的选项,以提供完整的用户体验。

该参考设计的目标是降低调试过程的复杂性和成本。本设计还展示了如何通过消除向器件重新刷新网络凭据的需求,将总体连接时间缩短为原来的百分之一或更短。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01469 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计 TIDA-01531 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计 TIDC-01001 在低于 1GHz 网络中通过低功耗 Bluetooth® 调试传感器的参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-CC1350US CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01469 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计 TIDA-01531 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计 TIDC-01001 在低于 1GHz 网络中通过低功耗 Bluetooth® 调试传感器的参考设计 TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDC-01004 双频带射频频谱分析仪参考设计 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

软件开发

支持软件

TIDCD68 — CC1350 Dual Mode TX Software (TIDC-01001)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
参考设计
TIDC-01001 在低于 1GHz 网络中通过低功耗 Bluetooth® 调试传感器的参考设计
下载选项

TIDCD68 CC1350 Dual Mode TX Software (TIDC-01001)

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-2-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
参考设计
TIDC-01001 在低于 1GHz 网络中通过低功耗 Bluetooth® 调试传感器的参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcd68 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcd68/tidcd68.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCD68. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Commissioning Sensors in a Sub-1 GHz Network Over Bluetooth® Reference Design 2016-12-14

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
BLE-STACK 低功耗蓝牙软件栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持