选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS4812-Q1-CALC

TPS4812-Q1 design calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: VERSION-2
发布日期: 2025-12-12
产品
智能电子保险丝高侧开关
TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功率、负载唤醒、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 高侧开关控制器 TPS4812-Q1 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
高侧开关控制器
TPS1212-Q1 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 低 Iq 高侧驱动器
硬件开发
评估板
TPS1214Q1EVM TPS1214-Q1 评估模块 TPS4812Q1EVM 适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块

文档

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

发布信息

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

新增功能

  • Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.