主页 电源管理 高侧开关和控制器 智能电子保险丝高侧开关

TPS1214-Q1

正在供货

具有低 Iq、低功率、负载唤醒、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 高侧开关控制器

产品详情

FET External Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 74 Operating voltage (min) (V) 3.5 Control interface GPIO Features Automatic load wake-up, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, I2T, Over Temperature Protection, Precharge FET driver, Short circuit protection Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
FET External Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 74 Operating voltage (min) (V) 3.5 Control interface GPIO Features Automatic load wake-up, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, I2T, Over Temperature Protection, Precharge FET driver, Short circuit protection Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 23 16 mm² 4 x 4

  • 符合 AEC-Q100 汽车级 1 级温度标准
  • 3.5V 至 73V 输入范围(绝对最大值为 74V)
  • 反向输入保护低至 –65V
    • 具有反向 FET 导通 (–45V) 功能的 TPS12141-Q1
  • 集成 12V 电荷泵
  • 低功耗模式下(LPM = 低电平)低 IQ = 20µA
  • 1µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 双栅极驱动器:GATE:0.5A 拉电流和 2A 灌电流G:100µA 拉电流和 0.39A 灌电流
  • 精确 I2t 过流保护 (IOC) 和可调节电路断路器计时器 (I2t)
  • 精确快速 (5µs) 的短路保护
  • 使用可调节负载唤醒阈值或带唤醒指示的 LPM 触发器从低功耗模式快速转换 (5µs) 到运行模式
  • 精确的模拟电流监测输出 (IMON):30mV VSNS 下为 ±2%
  • 基于 NTC 的过热检测 (TMP) 和监测输出 (ITMPO)
  • 短路故障、I2t、电荷泵 UVLO 期间的故障指示 (FLT)
  • I2t 禁用时 TPS12142-Q1(RPP 关断)、TPS12143-Q1(RPP 导通)
  • 精确且可调节的欠压锁定 (UVLO)
  • 短路比较器诊断 (SCP_TEST)

  • 符合 AEC-Q100 汽车级 1 级温度标准
  • 3.5V 至 73V 输入范围(绝对最大值为 74V)
  • 反向输入保护低至 –65V
    • 具有反向 FET 导通 (–45V) 功能的 TPS12141-Q1
  • 集成 12V 电荷泵
  • 低功耗模式下(LPM = 低电平)低 IQ = 20µA
  • 1µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 双栅极驱动器:GATE:0.5A 拉电流和 2A 灌电流G:100µA 拉电流和 0.39A 灌电流
  • 精确 I2t 过流保护 (IOC) 和可调节电路断路器计时器 (I2t)
  • 精确快速 (5µs) 的短路保护
  • 使用可调节负载唤醒阈值或带唤醒指示的 LPM 触发器从低功耗模式快速转换 (5µs) 到运行模式
  • 精确的模拟电流监测输出 (IMON):30mV VSNS 下为 ±2%
  • 基于 NTC 的过热检测 (TMP) 和监测输出 (ITMPO)
  • 短路故障、I2t、电荷泵 UVLO 期间的故障指示 (FLT)
  • I2t 禁用时 TPS12142-Q1(RPP 关断)、TPS12143-Q1(RPP 导通)
  • 精确且可调节的欠压锁定 (UVLO)
  • 短路比较器诊断 (SCP_TEST)

TPS1214-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 73V 的宽工作电压范围,以及 74V 绝对最大额定值,适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。

它有两个集成栅极驱动器,分别具有 0.5A 拉电流和 2A 灌电流 (GATE) 以及 100µA 拉电流和 0.39A 灌电流 (G)。当 LPM 为低电平时,低功耗路径保持导通,而主 FET 以 20µA(典型值)的 IQ 被关断。使用放置在 CS2+ 和 CS2– 之间的 RBYPASS 电阻器可调整自动负载唤醒阈值。在 EN/UVLO 处于低电平时,IQ 降至 1µA(典型值)。

该器件具有精确的电流检测 (±2%) 输出 (IMON),支持基于 I2t 的可调节过流和短路保护,后者采用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。

TPS1214-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。

TPS1214-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 73V 的宽工作电压范围,以及 74V 绝对最大额定值,适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。

它有两个集成栅极驱动器,分别具有 0.5A 拉电流和 2A 灌电流 (GATE) 以及 100µA 拉电流和 0.39A 灌电流 (G)。当 LPM 为低电平时,低功耗路径保持导通,而主 FET 以 20µA(典型值)的 IQ 被关断。使用放置在 CS2+ 和 CS2– 之间的 RBYPASS 电阻器可调整自动负载唤醒阈值。在 EN/UVLO 处于低电平时,IQ 降至 1µA(典型值)。

该器件具有精确的电流检测 (±2%) 输出 (IMON),支持基于 I2t 的可调节过流和短路保护,后者采用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。

TPS1214-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1214-Q1 具有低功耗模式、负载唤醒、I2 t 和诊断功能的低 IQ 汽车级高侧开关控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 31日
应用手册 使用 TI 高边开关控制器实现电池反向保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 25日
功能安全信息 TPS1214-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 9月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 评估模块

TPS1214-Q1 评估模块 (EVM) 可对 TPS1214-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。借助该 EVM,可对高侧驱动器以及各种参数进行全面配置,例如过流保护、短路保护,以及可配置的 I2T 控制。此 EVM 能够通过跳线设置各种阈值,从而在不同的阈值和配置设置之间轻松切换。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
理想二极管 ORing 控制器
LM74502 具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60μA LM74502H 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502H-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 11mA LM74720-Q1 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM74721-Q1 具有有源整流功能的汽车类无 TVS、低 IQ 反向电池保护理想二极管控制器 LM74722-Q1 具有 200kHz 有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM7480 具有 -55°C 至 125°C 工作温度范围的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7480-Q1 用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器 LM7481 具有高栅极驱动、温度范围为 -55°C 至 125°C 的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7481-Q1 具有有源整流功能、可驱动 B2B NFET 的汽车类理想二极管控制器
高侧开关控制器
TPS1200-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1210-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS1211-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 45V 高侧驱动器 TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4800-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4810-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS4811-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 100V 高侧驱动器 TPS4813-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
智能电子保险丝高侧开关
TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功率、负载唤醒、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 高侧开关控制器
计算工具

TPS4812-Q1-CALC TPS4812-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高侧开关控制器
TPS1212-Q1 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 低 Iq 高侧驱动器
智能电子保险丝高侧开关
TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功率、负载唤醒、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 高侧开关控制器 TPS4812-Q1 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
硬件开发
评估板
TPS4812Q1EVM 适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块 TPS1214Q1EVM TPS1214-Q1 评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 23 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频