TPS4812-Q1
- 符合 AEC-Q100 汽车标准,温度等级为 1 级
- 3.5V 至 95V 输入范围(绝对最大值为 100V)
- 反向输入和输出保护低至 –65V
- 集成 12V 电荷泵
- 低功耗模式下(LPM = 低电平)低 IQ = 20µA
- 1µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
- 双栅极驱动器:GATE:0.5A 拉电流/2A 灌电流 G:100µA 拉电流/0.39A 灌电流
- 通过可调节断路器计时器 (I2t) 实现精确的 I2t 过流保护 (IOC)
- 精确快速 (5µs) 的短路保护
- 使用可调节负载唤醒阈值或带唤醒指示的 LPM 触发器从低功耗模式快速转换 (5µs) 到工作模式
- 精确的模拟双向电流监测器输出(IMON、I_DIR):30mV VSNS 下为 ±2%
- 基于 NTC 的过热检测 (TMP) 和监测输出 (ITMPO)
- 在短路故障、I2t、电荷泵 UVLO、过热期间提供故障指示 (FLT)
- TPS48120-Q1 启用 I2t,TPS48121-Q1 禁用 I2t
- 精确 (±2%) 且可调节的欠压锁定 (UVLO)
TPS4812-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围,绝对最大电压为 100V,非常适合 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。
它有两个集成栅极驱动器,分别具有 0.5A 拉电流和 2A 灌电流 (GATE) 以及 100µA 拉电流和 0.39A 灌电流 (G)。当 LPM 为低电平时,低功率路径保持导通,而主 FET 以 20µA(典型值)的 IQ 关断。使用放置在 DRN 和 CS2– 之间的 RBYPASS 电阻器可调整自动负载唤醒阈值。在 EN/UVLO 处于低电平时,IQ 降至 1µA(典型值)。
该器件具有精确的双向电流检测 (±2%) 输出(IMON、I_DIR),并通过外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示功能实现基于 I2t 的可调节过流和短路保护。可以配置自动重试和闭锁故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。
TPS4812-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 evaluation module
The TPS1214-Q1 evaluation module (EVM) allows reference circuit evaluation of the TPS1214-Q1 smart high-side driver. The EVM allows for full configuration of the high-side driver as well as various parameters such as overcurrent protection, short-circuit protection and configurable I2T control. (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 23 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。