Home
Design resources
TPS6507XEVM-SW
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
TPS6507XEVM-SW
TPS6507xEVM Family Evaluation Software
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 12 六月 2012
open-in-new
查看软件详细信息
download
TPS6507xEVM Family Evaluation Software (zip)
— 501 K
MD5 校验和
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65070
—
具有电池充电器、3 个降压转换器和 2 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC)
TPS65072
—
适用于导航系统的单芯片电源管理 IC (PMIC)
TPS65073
—
采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC)
TPS650731
—
采用 6x6mm QFN 封装、具有三个直流/直流转换器和两个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC)
TPS650732
—
采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 3 个直流/直流转换器和 2 个 LDO 的 5 通道电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS65070EVM-430
—
用于 TPS65070 5 通道电源管理 IC 的评估模块
TPS650732EVM-430
—
用于 TPS650732 5 通道电源管理 IC 的评估模块
TPS65073EVM-430
—
用于 TPS65073 5 通道电源管理 IC 的评估模块
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定